Die rotatorischen Hall-Effekt-Positionssensoren der RTP-Serie ermöglichen berührungsloses Messen bei rauen Transportbedingungen und Industrieanwendungen zu einem günstigen Preis.
Durch Trennung des Magneten vom Sensorgehäuse stellen diese Produkte eine Weiterentwicklung des berührungslosen Messens dar Aufgrund der fehlenden Antriebswelle entfällt der durch Radialkräfte bewirkte Verschleiß der Lager. Es kann zwischen einem blanken Magneten und einem Gehäusemagneten gewählt werden.
Diese Produkte verwenden einen magnetisch vorgespannten integrierten Schaltkreis (IC) basierend auf dem Hall-Effekt zur Ermittlung der Drehbewegung des Betätigers über einen festgelegten Betriebsbereich. Die Drehbewegung der Antriebswelle verändert die Position eines Magneten im Verhältnis zum integrierten Schaltkreis. Die sich daraus ergebende Änderung der Strömungsdichte wird in ein lineares Ausgangssignal umgewandelt.
Der integrierte Schaltkreis ist zusammen mit der Signalverarbeitung und dem Schutzschaltkreis in einem robusten Gehäuse mit Schutzart IP69K für lange Haltbarkeit in den meisten rauen Umgebungen abgedichtet.
Neun Betriebsbereiche (von 50 bis 360) sind mit Nachlauf kompatibel und ermöglichen die Nutzung in den meisten gebräuchlichen Anwendungen. Die Ausführungen für niedrige und hohe Spannung decken einen Eingangsspannungsbereich von 4,5 VDC bis 30 VDC ab.
Honeywells branchenführendes Know-how in den Bereichen Forschung und Entwicklung stellen dem Kunden bewährte Qualität und Support zur Verfügung.
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Rotatorische Hall-Effekt-Positionssensoren der RTY- und RTP-Serie | Datenblatt | Englisch | 2 MB |
---|---|---|---|
32307666: Einbau-Anweisungen für rotatorische Hall-Effekt-Positionssensoren der RTP-Serie | Installationsanweisungen | Englisch | 496 KB |
Produktleitfaden für Positionssensoren | Produktleitfaden | Englisch | 3 MB |
Rotatorische Hall-Effekt-Positionssensoren der RTP-Serie – Produktverzeichnis | Produktverzeichnis | Englisch | 549 KB |
Rotatorische Hall-Effekt-Positionssensoren der RTY- und RTP-Serie | Anwendungshinweise | Englisch | 178 KB |
Pedalpositionssensorik in Schwerlastfahrzeugen | Anwendungshinweise | Englisch | 1 MB |
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten | Produktleitfaden | Englisch | 11 MB |
Produkt | Betriebsbereich | Versorgungsspannung | Ausgangssignal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RTP050HVEAA | 50 ° (±25 °) | 10 Vdc bis 30 Vdc | Standard: 0,5 Vdc (links), 4,5 VDC (rechts), nicht-ratiometrisch | ||||
RTP050HVNAA | 50 ° (±25 °) | 10 Vdc bis 30 Vdc | Standard: 0,5 Vdc (links), 4,5 VDC (rechts), nicht-ratiometrisch | ||||
RTP050LVEAA | 50 ° (±25 °) | 5 Vdc | Standard: 0,5 Vdc (links), 4,5 VDC (rechts), ratiometrisch | ||||
RTP050LVNAA | 50 ° (±25 °) | 5 Vdc | Standard: 0,5 Vdc (links), 4,5 VDC (rechts), ratiometrisch | ||||
RTP060HVEAA | 60 ° (±30 °) | 10 Vdc bis 30 Vdc | Standard: 0,5 Vdc (links), 4,5 VDC (rechts), nicht-ratiometrisch | ||||
RTP060HVNAA | 60 ° (±30 °) | 10 Vdc bis 30 Vdc | Standard: 0,5 Vdc (links), 4,5 VDC (rechts), nicht-ratiometrisch | ||||
RTP060LVEAA | 60 ° (±30 °) | 5 Vdc | Standard: 0,5 Vdc (links), 4,5 VDC (rechts), ratiometrisch | ||||
RTP060LVNAA | 60 ° (±30 °) | 5 Vdc | Standard: 0,5 Vdc (links), 4,5 VDC (rechts), ratiometrisch | ||||
RTP070HVEAA | 70 ° (±35 °) | 10 Vdc bis 30 Vdc | Standard: 0,5 Vdc (links), 4,5 VDC (rechts), nicht-ratiometrisch | ||||
RTP070HVNAA | 70 ° (±35 °) | 10 Vdc bis 30 Vdc | Standard: 0,5 Vdc (links), 4,5 VDC (rechts), nicht-ratiometrisch |