Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Diese rotatorischen Positionssensoren der RPN-Serie verwenden einen magnetisch vorgespannten integrierten Schaltkreis (IC) basierend auf dem Hall-Effekt zur Ermittlung der Drehbewegung der Antriebswelle über einen festgelegten Betriebsbereich. Die Drehbewegung der Antriebswelle verändert die Position eines Magneten im Verhältnis zum integrierten Schaltkreis. Die sich daraus ergebende Änderung der Flussdichte wird in ein lineares Ausgangssignal umgewandelt. Der integrierte Schaltkreis ist zusammen mit der Signalverarbeitung und dem Schutzschaltkreis sowie den zwei Dauermagneten in einem robusten Gehäuse mit Schutzart IP67 für eine längere Haltbarkeit in den meisten rauen Umgebungen abgedichtet.

Halbleiter-Hall-Effekt-Technologie bietet einen berührungslosen Betrieb, eine lange Lebensdauer sowie ein niedriges Drehmoment und reduziert mechanischen Verschleiß. Acht Betriebsbereiche (50°, 60°, 70°, 90°, 120°, 180°, 270° und 360°) sind mit Nachlauf kompatibel und ermöglichen die Nutzung in den meisten gebräuchlichen Anwendungen. Fünf verschiedene Versorgungsspannungen und acht verschiedene Ausgangskonfigurationen (in mA oder Vdc) tragen zur besseren Kompatibilität mit einer Reihe an Regelungssystemen bei.

Zwei Ausführungen bieten zwei Ausgänge, um in Anwendungen, in denen Redundanz und Sicherung erforderlich sind, einen zusätzlichen Ausgang bereitzustellen. Eine weitere mögliche Anwendung wäre, einen Ausgang für die Anzeige und den anderen für das Regelungssystem zu verwenden.

Es sind verschiedene Hebelversionen verfügbar. Der leicht zu befestigende Sensor verfügt über einen Befestigungsflansch mit zwei runden oder ovalen Montagebohrungen. Alle Produkte verfügen über AMP- und deutsche Anschlüsse.

Rotatorische Hall-Effekt-Positionssensoren der RPN-Serie


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 3 MB
Rotatorische Hall-Effekt-Positionssensoren der RPN-Serie in Gangerkennungsanwendungen Anwendungshinweise Englisch 73 KB
Rotatorische Positionssensoren (Winkelsensoren) auf Hall-Effekt-Basis der RPN-Serie Datenblatt Englisch 484 KB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB

Produkte der RPN-Serie durchsuchen

Produkt Betriebsbereich Versorgungs­spannung Ausgangssignal
RPNR050DMEC3A21X 50 ° (±25 °) Kanal 1: 8,5 Vdc; Kanal 2: 5 Vdc Kanal 1: 4 mA (links), 20 mA (rechts); Kanal 2: 0,25 Vdc (links), 4,75 Vdc (rechts)
RPNR090KAAA3A11X 90 ° (±45 °) Kanal 1: 10 Vdc bis 30 Vdc; Kanal 2: 10 Vdc bis 30 Vdc Kanal 1: 0,25 Vdc (links), 4,75 Vdc (rechts); Kanal 2: 4,75 Vdc (links), 0,25 Vdc (rechts)
RPNS050BB1A21X 50 ° (±25 °) 18 Vdc bis 30 Vdc 1 Vdc (links), 9 Vdc (rechts)
RPNS050FA1A21X 50 ° (±25 °) 10 Vdc bis 30 Vdc 3 Vdc (links), 5 Vdc (rechts)
RPNS060AC1A21X 60 ° (±30 °) 5 Vdc 4,75 Vdc (links), 0,25 Vdc (rechts)
RPNS070DD1A21X 70 ° (±35 °) 8 Vdc bis 30 Vdc 4 mA (links), 20 mA (rechts)
RPNS090AA1A11X 90 ° (±45 °) 10 Vdc bis 30 Vdc 4,75 Vdc (links), 0,25 Vdc (rechts)
RPNS090AA1B11A 90 ° (±45 °) 10 Vdc bis 30 Vdc 4,75 Vdc (links), 0,25 Vdc (rechts)
RPNS090AA2A11X 90 ° (±45 °) 10 Vdc bis 30 Vdc 4,75 Vdc (links), 0,25 Vdc (rechts)
RPNS090AC1A21X 90 ° (±45 °) 5 Vdc 4,75 Vdc (links), 0,25 Vdc (rechts)