Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die HRS100 Serie basiert auf der Hall-Effekt-Technologie, die Winkelpositionsinformationen liefert. Die Nutzung der magnetischen Kopplung anstelle von mechanischer Wischerbaugruppe ermöglicht eine lange Lebensdauer und führt zu einer kostengünstigen Lösung in den anspruchsvollsten Umgebungen im Hinblick auf, Temperatur, Vibration, Schwingungen, Feuchtigkeit und Schmutz.

Die Schalter der HRS100 Serie verfügen über ein Metallgehäuse mit einem Buchsendurchmesser von 9,5 mm [0,375 Zoll] und einer geschlitzten Welle mit einem Durchmesser von 6,35 mm [0,25 Zoll]. Der Anschluss besteht entweder aus Lötösen oder Anschlussdrähten mit Einzellitzen.

Berührungslose Hall-Effekt-Positionssensoren,  - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Produktleitfaden Positionssensoren Produktlinienübersicht Englisch 617 KB
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 1 MB
Datenblatt zu rotatorischen Hall-Effekt-Positionssensoren der HRS-Serie Datenblatt Englisch 1 MB
Einbau-Anweisungen für rotatorische Hall-Effekt-Positionssensoren der HRS-Serie Installationsanweisungen Englisch 396 KB
Auswahl von Potentiometer und Positionssensoren – Querverweis Produktlinienübersicht Englisch 223 KB
Rotatorische Hall-Effekt-Positionssensoren der HRS-Serie Anwendungshinweise Englisch 212 KB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB

Produkte der HRS-Serie durchsuchen

Produkt Mechanischer Rotationswinkel Anschlusstyp Ausgangsspannung
HRS100SSAB090 90 ° ±2 ° gerade Lötöse 5 % bis 95 % der angewendeten VDD, ca. (programmierbar)
HRS100SSAB180 180 ° ±2 ° gerade Lötöse 5 % bis 95 % der angewendeten VDD, ca. (programmierbar)
HRS100SWAB090 90 ° ±2 ° Anschlussdrähte mit Einzellitzen 5 % bis 95 % der angewendeten VDD, ca. (programmierbar)

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink