Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Bewegungs- und Positionssensoren

Übersicht

Präzise Positionsleistung. Honeywell bietet eine vollständige Produktpalette von Positionssensoren, um die Anforderungen einer Vielzahl von Betriebsumgebungen und Anwendungen zu erfüllen. Sie sind robust, bieten eine dauerhafte Leistungsfähigkeit und eine längere Produktlebensdauer.

  • Die SMART-Positionssensoren (hochwertige Messung, Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Denken) von Honeywell ermöglichen eine hochpräzise Bewegungssteuerung und erhöhen die Betriebseffizienz und Sicherheit. Messung von Linear-, Winkel- und Drehbewegungen eines Magneten, der an einem sich bewegenden Objekt befestigt ist. Das berührungslose Design vermeidet mechanische Fehlermechanismen, verringert den Verschleiß, erhöht die Zuverlässigkeit und Robustheit und minimiert Ausfallzeiten. Einfach zu montieren, reduziert Installationskosten.
  • Die berührungslosen Hall-Effekt-Sensoren von Honeywell reagieren auf das Vorhandensein oder die Abwesenheit eines magnetischen Feldes. Ein Halbleiter-Hall-Effekt-IC erfasst die Drehbewegung der Antriebswelle und erzeugt dann eine proportionale Ausgabe. Der integrierte Schaltkreis, der Schaltkreis und die Magnete sind zusammen mit einem integrierten Stecker galvanisiert und widerstehen so selbst den härtesten Bedingungen. Weitere Vorteile: 360 Grad Betriebsbereich mit mehrgängiger Drehbewegung, niedriges Drehmoment und reduzierter mechanischer Verschleiß.
  • Resolver sind Dreh- und Winkel-Absolutpositionssensoren, die eine berührungslose Messung für 360°-Sensoren sowie verbesserte Genauigkeit, Auflösung und Wiederholbarkeit bei schweren Umgebungsbedingungen ermöglichen. Sie sind inhärent strahlungsfest und verfügen über eine dauerhafte elektromagnetische Verträglichkeit (EMV).
  • T&M-Drehmomentaufnehmer basieren auf unserer umfangreichen Geschichte aus Qualität und Messgenauigkeit, die mehr als ein halbes Jahrhundert zurückreicht. Honeywell entwickelt und verbessert kundenspezifisch angepasste Drehmomentaufnehmer und Reaktionsdrehmomentaufnehmer bereits seit Jahrzehnten. Unsere umfassende Produktlinie ist Ausdruck dieser Verpflichtung, eine bis dato unerreichte Flexibilität in Bezug auf vielseitige Anwendungen und Mechanik bereitzustellen. Nach tausenden an Veränderungen an den individuellen Produkten sorgen die hochwertigen und kundenspezifischen Produkte von Honeywell dafür, dass Sie von der einfachen Drehmomenttelemetrie bis hin zu anspruchsvollen digitalen Messungen bei uns das passende Produkt für Ihre Anwendung finden.
  • T&M-Beschleunigungssensoren sind in einer großen Anzahl an Konfigurationen erhältlich, unter anderem sind Miniaturaufnehmer, Geräte für biaxiale und triaxiale Messungen sowie spezielle tauchfähige Ausführungen verfügbar. Für alle stehen zahlreiche Befestigungskonfigurationen bereit, wie zum Beispiel für die Bolzen- oder Schraubmontage, Verklebung per Epoxidharz und andere. Und die Produkte von Honeywell verfügen über Dehnungsmessstreifen oder eine Piezoelektronik, wodurch diese Produktlinie eine der robustesten auf dem Markt ist. Die Beschleunigungssensoren von Honeywell sind dafür konzipiert, auch größte Überlasten zu überstehen und unter äußerst extremen Temperaturbedingungen zu funktionieren.
  • T&M-LVDTs sind für die Anforderungen der meisten Einzelpunkt- und Mehrpunktmessungen in industriellen Anwendungen entworfen worden. Diese Produktreihe umfasst vielfältige Abstandserkennungsinstrumente im Mikrobereich, die häufig in Forschungs- und wissenschaftlichen Laboren zum Einsatz kommen. Die Wegaufnehmerprodukte von Honeywell werden in einem Komplettpaket geliefert, wodurch für die Kunden der Aufwand entfällt, zusätzliche Komponenten für die Implementierung des Aufnehmers identifizieren, erwerben und installieren zu müssen. Eine solide Edelstahlkonstruktion und verfügbare tauchfähige Steckverbindungen sorgen für einen zusätzlichen Wert einer Reihe an robusten LVDTs, die auf jeden Fall Ihren Anforderungen genügen wird.

Sie haben nicht genau das gefunden, was Sie suchen? Anpassungsoptionen sind verfügbar. Wenden Sie sich mit Ihren Ansprüchen für die Anwendung an uns.

Bewegungssensoren und Positionssensoren - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 3 MB