Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Zur Ansicht weiterer Produkte und Optionen sowie zur Verwendung des Konfigurators besuchen Sie bitte die T&M-Produktseite.

Die Miniatur-Wägezellen aus Edelstahl von Honeywell sind speziell für Systeme mit geringem Platzangebot oder engen Abständen konzipiert worden. Unsere Drehzahlgeber des Modells 53 verfügen über Walz- oder Dehnungsmessstreifen und eignen sich besonders für kosteneffiziente Produktionen und Testanwendungen (z. B. Druckkalibrierung). Mit diesem Modell lassen sich Kompressionskräfte von bis zu 50.000 lb bzw. 200.000 N messen; die maximale Nichtlinearität beträgt bei diesem Modell 0,25 % des Gesamtbereichs.

Präzisionsmesstechniken und die Konstruktion aus Edelstahl sorgen für eine erstklassige lang anhaltende Stabilität und Zuverlässigkeit unter schwierigen Betriebsbedingungen. Wenn Sie bestimmte Änderungen benötigen oder eine kundenspezifische Konstruktion wünschen, die genau Ihren Anforderungen entspricht, können Sie sich jederzeit an uns wenden.

Miniatur-Wägezellen aus Edelstahl, Modell 53 - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Datenblatt von Modell 53 der wirtschaftlichen Wägezelle Datenblatt Englisch 397 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Produktleitfaden Wägezellen Produktleitfaden Englisch 1 MB
Reifengleichförmigkeitsmaschine für die Reifenherstellung Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB

Produkte vom Modell 53 durchsuchen

Produkt Messbereich Betrieb Ausgabe Genauigkeit
060-0238-05 500 lb Komprimierung 2 mV/V (nominal) ±0,60 % des Gesamtbereichs
060-0238-07 1000 lb Komprimierung 2 mV/V (nominal) ±0,60 % des Gesamtbereichs
060-0238-10 2000 lb Komprimierung 2 mV/V (nominal) ±0,60 % des Gesamtbereichs
060-0239-04 5000 lb Komprimierung 2 mV/V (nominal) ±0,60 % des Gesamtbereichs
060-0239-08 10000 lb Komprimierung 2 mV/V (nominal) ±0,60 % des Gesamtbereichs
060-0240-02 20000 lb Komprimierung 2 mV/V (nominal) ±0,60 % des Gesamtbereichs
060-0241-04 50000 lb Komprimierung 2 mV/V (nominal) ±0,60 % des Gesamtbereichs

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink