Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die Miniatur-Wägezellen aus Edelstahl von Honeywell sind speziell für Systeme mit geringem Platzangebot oder engen Abständen konzipiert worden. Bei den Modellen der Serie 31 handelt es sich um die genauesten und robustesten Miniatur-Wägezellen von Honeywell, mit denen sich sowohl Spannungs- als auch Drucklastmessungen von 50 Gramm bis zu 10000 lbs oder 0,5 N bis zu 50 kN bei einer sehr hohen Genauigkeit von 0,15 bis 0,25 % des Gesamtbereichs durchführen lassen.

Mit der vollständig geschweißten Edelstahlkonstruktion lässt sich der Effekt achsenversetzter Lasten erheblich reduzieren oder ganz beseitigen. In vollständig geschweißter Ausführung für den Einsatz unter Wasser erhältlich. Unsere Drehzahlgeber des Modells 53 verfügen über Walz- oder Dehnungsmessstreifen und eignen sich besonders für kosteneffiziente Produktionen und Testanwendungen (z. B. Druckkalibrierung). Mit diesem Modell lassen sich Kompressionskräfte von bis zu 50000 lb bzw. 200 kN messen; die maximale Nichtlinearität beträgt bei diesem Modell 0,25 % des Gesamtbereichs. Präzisionsmesstechniken und die Konstruktion aus Edelstahl sorgen für eine erstklassige lang anhaltende Stabilität und Zuverlässigkeit unter schwierigen Betriebsbedingungen.

Eigenschaften

  • Die Miniaturmodelle haben einen Durchmesser zwischen 12,7 mm und 35,05 mm und eine Höhe zwischen 11,43 und 38,1 mm.
  • Lastbereichsmessungen: 50 g bis 10000 lbs; 0,5 N bis 5 kN oder 5 lbs bis 50000 lbs
  • Edelstahlkonstruktion, optional vollständig geschweißt zum Einsatz unter Wasser
  • Hohe Präzision zwischen 0,15 % und 0,25 % des Gesamtbereichs
  • mV/V-Ausgang
Miniatur-Wägezellen aus Edelstahl - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Hohe Miniatur-Wägezelle Modell 31 Datenblatt Datenblatt Englisch 347 KB
Niedrige Miniatur-Wägezelle Modell 31 Datenblatt Datenblatt Englisch 342 KB
Mittlere Miniatur-Wägezelle Modell 31 Datenblatt Datenblatt Englisch 411 KB
Hohe Miniatur-Wägezelle Modell 31e Datenblatt Datenblatt Englisch 233 KB
Niedrige Miniatur-Wägezelle Modell 31e Datenblatt Datenblatt Englisch 217 KB
Mittlere Miniatur-Wägezelle Modell 31e Datenblatt Datenblatt Englisch 271 KB
Miniatur-Wägezelle Modell 34 Datenblatt Datenblatt Englisch 251 KB
Datenblatt von Modell 53 der wirtschaftlichen Wägezelle Datenblatt Englisch 397 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Produktleitfaden Wägezellen Produktleitfaden Englisch 1 MB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink