TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Zuverlässige Präzisionsthermostate | Datenblatt | -- | 4 MB |
---|---|---|---|
Produktleitfaden Thermostate | Produktlinienübersicht | Englisch | 444 KB |
Lötverbindungen von Kabelverbindungen an hermetischen Präzisionsthermostaten | Installationsanweisungen | Englisch | 57 KB |
Thermalsensoren | Produktleitfaden | Englisch | 12 MB |
Handbuch Produktbereich Luftfahrt- und Militärtechnik | Produktleitfaden | Englisch | 18 MB |
Produkt | Funktionale Eigenschaften | Betriebstemperatur | Öffnungstemperatur | Schließtemperatur | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3500 00040010 | Öffnet bei Anstieg | -46 °C bis 204 °C [-50 °F bis 400 °F] | 120,0 °C [248 °F] | 100,0 °C [212 °F] | |||
3500 00060116 | Schließt bei Anstieg | -46 °C bis 204 °C [-50 °F bis 400 °F] | 4,4 °C [8 °F] max. diff. | 10,0 °C [50 °F] | |||
3500 00070211 | Öffnet bei Anstieg | -46 °C bis 204 °C [-50 °F bis 400 °F] | 50,0 °C [122 °F] | 4,4 °C [8 °F] max. diff. | |||
3500 00080165 | Öffnet bei Anstieg | -46 °C bis 204 °C [-50 °F bis 400 °F] | 60,0 °C [140 °F] | 47,8 °C [118 °F] | |||
3500 00100005 | Schließt bei Anstieg | -46 °C bis 204 °C [-50 °F bis 400 °F] | 51,7 °C [125 °F] | 62,8 °C [145 °F] | |||
3500 00120120 | Öffnet bei Anstieg | -46 °C bis 204 °C [-50 °F bis 400 °F] | 130,0 °C [266 °F] | 117,8 °C [244 °F] | |||
3500 00150006 | Schließt bei Anstieg | -51 °C bis 204 °C [-60 °F bis 400 °F] | 74,4 °C [166 °F] | 80,0 °C [176 °F] | |||
3500 00180049 | Öffnet bei Anstieg | -46 °C bis 204 °C [-50 °F bis 400 °F] | 15,6 °C [60 °F] max. | min. 4,4 °C [40 °F] | |||
3500 00270004 | Schließt bei Anstieg | -46 °C bis 204 °C [-50 °F bis 400 °F] | 4,4 °C [8 °F] max. diff. | 95,0 °C [203 °F] | |||
3500 00290074 | Öffnet bei Anstieg | -51 °C bis 204 °C [-60 °F bis 400 °F] | 35,6 °C [96 °F] | 10,0 °C [50 °F] |