Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die 3153-Serie beinhaltet einen einpoligen Einschalter, der über einen Schnappschalter mit Bimetall-Platte betätigt wird. Das lasergeschweißte Gehäuse bildet ein hermetisch abgedichtetes Stahlgehäuse mit Glas-Metall-Dichtung an der Durchkontaktierung. Das niedrige Einbauprofil und die kompakte Bauweise ermöglichen die Verwendung in den meisten Anwendungen, die Miniaturisierung erfordern. Temperaturkalibrationen sind werkseitig voreingestellt, und jede Einheit wird thermisch und mechanisch geprüft. Kann bei einem Temperaturanstieg entweder geöffnet oder geschlossen werden.
3153-Serie der Thermostate mit hoher Zuverlässigkeit - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Zuverlässige Präzisionsthermostate Datenblatt -- 4 MB
Produktleitfaden Thermostate Produktlinienübersicht Englisch 444 KB
Lötverbindungen von Kabelverbindungen an hermetischen Präzisionsthermostaten Installationsanweisungen Englisch 57 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB
Handbuch Produktbereich Luftfahrt- und Militärtechnik Produktleitfaden Englisch 18 MB

Produkte der 3153-Serie durchsuchen

Produkt Funktionale Eigenschaften Betriebstemperatur Öffnungstemperatur Schließtemperatur
3153 00010044 Öffnet bei Anstieg -29 °C bis 177 °C [-20 °F bis 350 °F] 15,6 °C [60 °F] max. min. 4,4 °C [40 °F]
3153 00010137 Schließt bei Anstieg -29 °C bis 177 °C [-20 °F bis 350 °F] 12,8 °C [55 °F] 18,3 °C [65 °F]
3153 00090035 Öffnet bei Anstieg -29 °C bis 177 °C [-20 °F bis 350 °F] 65,6 °C [150 °F] 48,9 °C [120 °F]
3153 00160001 Öffnet bei Anstieg -29 °C bis 177 °C [-20 °F bis 350 °F] max. -5,0 °C [23 °F] -15,0 °C [5 °F]
3153 00200039 Öffnet bei Anstieg -29 °C bis 177 °C [-20 °F bis 350 °F] 82,8 °C [181 °F] 76,7 °C [170 °F]
3153 00230029 Schließt bei Anstieg -29 °C bis 177 °C [-20 °F bis 350 °F] 62,8 °C [145 °F] 71,1 °C [160 °F]
3153 00300016 Öffnet bei Anstieg -29 °C bis 177 °C [-20 °F bis 350 °F] 18,3 °C [65 °F] -4 °C [25 °F]
3153 00400001 Öffnet bei Anstieg -29 °C bis 177 °C [-20 °F bis 350 °F] 55,6 °C [132 °F] 50,0 °C [122 °F]
3153 00530006 Öffnet bei Anstieg -29 °C bis 177 °C [-20 °F bis 350 °F] 80,0 °C [176 °F] 73,9 °C [165 °F]
3153 00980001 Öffnet bei Anstieg -29 °C bis 177 °C [-20 °F bis 350 °F] 5,6 °C [42 °F] 0,0 °C [32 °F]