Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


SD3443

Übersicht

Die SD3443/5443-Serie besteht aus einem NPN Phototransistor aus Silizium, der in einem Gehäuse mit TO-46 Metallgehäuse montiert ist. Die SD3443-Serie besteht aus einem Gehäuse mit flachem Fenster, das einen großen Aufnahmewinkel bietet, während die SD5443-Serie aus einem Gehäuse mit Glaslinsen besteht, das einen kleinen Aufnahmewinkel bietet. Die TO-46-Gehäuse eignen sich ideal für den Einsatz in aggressiven Umgebungen.

Die Basis ist bei allen Standardprodukten der SD3443 und SD5443-Serie angeschlossen.

 Fototransistor-Metallgehäuse - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kataloginformationen der Fototransistoren mit Metallgehäuse der SD3443/5443-Serie Kataloginformationen Englisch 494KB

SD3443 Produkte durchsuchen

Produkt Gehäusematerial Winkliges Ansprechen (Grad) Verlustleistung
SD3443-001 Metall 90 150  mW
SD3443-002 Metall 90 150  mW
SD3443-003 Metall 90 150  mW

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Copyright © 2019Honeywell International Inc.

Powered By OneLink