Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


SE5470

Übersicht

Die SE3470/5470-Serie besteht aus einer Aluminiumgalliumarsenid-Diode mit Infrarot-Lichtausgabe, die in einem Gehäuse mit Metallbehälter TO-46 montiert ist. Die SE3470-Serie besteht aus Behälter mit flachem Fenster, die einen großen Abstrahlwinkel bieten, während die SE5470-Serie aus Behälter mit Glaslinsen besteht, die einen kleinen Abstrahlwinkel bieten. Diese Geräte besitzen in der Regel eine um 70 % höhere Leistungsabgabe als Galliumarsenid-Geräte beim gleichen Durchlassstrom. Die TO-46-Gehäuse bieten eine hohe Verlustleistung und eignen sich ideal für den Einsatz in aggressiven Umgebungen.
 Emitter-Metallgehäuse - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kataloginformationen der Infrarot-Emitter mit Metallgehäuse der SE3470/5470-Serien Kataloginformationen Englisch 469 KB

SE5470 Produkte durchsuchen

Produkt Gehäusematerial Ausgangswellenlänge Abstrahlwinkel (Grad) Leistungsabgabe
SE5470-002 Metall 880 nm 20 1,50 mW/cm² min
SE5470-003 Metall 880 nm 20 2,6 mW/cm² min
SE5470-004 Metall 880 nm 20 3,5 mW/cm² min

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink