Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


SE5450

Übersicht

Die SE3450/5450-Serie besteht aus einer Galliumarsenid-Diode mit Infrarot-Lichtausgabe, die in einem Gehäuse mit Metallbehälter TO-46 montiert ist. Die SE3450-Serie besteht aus Behälter mit flachem Fenster, die einen großen Abstrahlwinkel bieten, während die SE5450-Serie aus Behälter mit Glaslinsen besteht, die einen kleinen Abstrahlwinkel bieten. Die TO-46-Gehäuse bieten eine hohe Verlustleistung und eignen sich ideal für den Einsatz in aggressiven Umgebungen.

Eigenschaften

  • Gehäuse mit Metallbehälter TO-46
  • Wahl zwischen Gehäuse mit flachem Fenster oder mit Glaslinsen
  • Abstrahlwinkel von 90 ° oder 20 ° (nominal)
  • Wellenlänge 935 nm
  • Breiter Betriebstemperaturbereich (-55 °C bis 125 °C)
  • Mechanisch und spektral an Photodiode SD3421/5421, Phototransistor SD3443/5443/5491, Photodarlington SD3410/5410 und Schmitt-Auslöser SD5600 angepasst
 Emitter-Metallgehäuse - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kataloginformationen der Infrarot-Emitter mit Metallgehäuse der SE3450/5450-Serien Kataloginformationen Englisch 483KB

SE5450 Produkte durchsuchen

Produkt Gehäusematerial Ausgangswellenlänge Abstrahlwinkel (Grad) Leistungsabgabe
SE5450-012 Metall 935 nm 20 0,50 mW/cm² min
SE5450-013 Metall 935 nm 20 1,00 mW min
SE5450-014 Metall 935 nm 20 1,50 mW/cm² min

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Copyright © 2019Honeywell International Inc.

Powered By OneLink