Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


SE3455

Übersicht

Die SE3455/5455-Serie besteht aus einer Galliumarsenid-Diode mit Infrarot-Lichtausgabe, die in einem Gehäuse mit Metallbehälter TO-46 montiert ist. Die SE3455-Serie besteht aus Behälter mit flachem Fenster, die einen großen Abstrahlwinkel bieten, während die SE5455-Serie aus Behälter mit Glaslinsen besteht, die einen kleinen Abstrahlwinkel bieten. Diese Geräte sind mit doppelten Drahtanschlüssen für Anwendungen mit gepulsten Strömen ausgestattet. Die TO-46-Gehäuse bieten eine hohe Verlustleistung und eignen sich ideal für den Einsatz in aggressiven Umgebungen.
 Emitter-Metallgehäuse - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kataloginformationen der Infrarot-Emitter mit Metallgehäuse der SE3455/5455-Serien Kataloginformationen Englisch 464 KB

SE3455 Produkte durchsuchen

Produkt Gehäusematerial Ausgangswellenlänge Abstrahlwinkel (Grad) Leistungsabgabe
SE3455-001 Metall 935 nm 90 2,0 mW min
SE3455-002 Metall 935 nm 90 3,5 mW min
SE3455-003 Metall 935 nm 90 4,8 mW min
SE3455-004 Metall 935 nm 90 5,4 mW min

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink