Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


SE2470

Übersicht

Die SE2470-Serie besteht aus einer Aluminiumgalliumarsenid-Diode mit Infrarot-Lichtausgabe und hoher Intensität, die in einem hermetisch abgedichteten Gehäuse im kompakten Metallbehälter mit Glaslinsen montiert ist. Dieses Gehäuse kann direkt auf doppelseitige Leiterplatten montiert werden. Diese Geräte besitzen in der Regel eine um 70 % höhere Leistungsintensität als Galliumarsenid-Komponenten beim gleichen Durchlassstrom.
 Emitter-Metallgehäuse - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kataloginformationen der Infrarot-Emitter mit Metallgehäuse der SE2470-Serien Kataloginformationen Englisch 390 KB

SE2470 Produkte durchsuchen

Produkt Gehäusematerial Ausgangswellenlänge Abstrahlwinkel (Grad) Leistungsabgabe
SE2470-001 Metall 880 nm 18 1,7 mW/sr min.
SE2470-002 Metall 880 nm 18 6,0 mW/sr min.