Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


SE2460

Übersicht

Die SD2420-Serie besteht aus einer PN Photodiode aus Silizium, die in einem hermetisch abgedichteten Gehäuse im Metallbehälter mit Glaslinsen montiert ist. Dieses Gehäuse kann direkt auf doppelseitige Leiterplatten montiert werden.
 Emitter-Metallgehäuse - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kataloginformationen der Infrarot-Emitter mit Metallgehäuse der SE2460-Serien Kataloginformationen Englisch 386 KB

SE2460 Produkte durchsuchen

Produkt Gehäusematerial Ausgangswellenlänge Abstrahlwinkel (Grad) Leistungsabgabe
SE2460-002 Metall 935 nm 18 0,40 mW min
SE2460-003 Metall 935 nm 18 1,00 mW min