Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


SE1470

Übersicht

Die SE1470-Serie besteht aus einer Aluminiumgalliumarsenid-Infrarotdiode mit hoher Intensität in einem kompakten Koaxial-Metallgehäuse mit Glaslinsen. Das Gehäuse kann optional über eine an das Gehäuse angeschweißte Lasche oder Anschlussdraht verfügen (SE1470-XXXL). Beide Anschlussdrähte sind flexibel und lassen sich so verformen, dass sie für verschiedene Befestigungskonfigurationen passen. Diese Geräte besitzen in der Regel eine um 70 % höhere Leistungsintensität als Galliumarsenid-Komponenten beim gleichen Durchlassstrom.
 Emitter-Metallgehäuse - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kataloginformationen der Infrarot-Emitter mit Metallgehäuse der SE1470-Serien Kataloginformationen Englisch 374 KB

SE1470 Produkte durchsuchen

Produkt Gehäusematerial Ausgangswellenlänge Abstrahlwinkel (Grad) Leistungsabgabe
SE1470-001 Metall 880 nm 24 0,35 - 4,50 mW/cm²
SE1470-002 Metall 880 nm 24 0,65 - 4,50 mW/cm²
SE1470-004 Metall 880 nm 24 1,65 - 4,50 mW/cm²

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink