Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


SE1450

Übersicht

Die SE1450-Serie besteht aus einer Galliumarsenid-Infrarotdiode in einem kompakten Koaxial-Metallgehäuse mit Glaslinsen. Das Gehäuse kann optional über eine an das Gehäuse angeschweißte Lasche oder Anschlussdraht verfügen (SE1450-XXXL). Beide Anschlussdrähte sind flexibel und lassen sich so verformen, dass sie für verschiedene Befestigungskonfigurationen passen.
 Emitter-Metallgehäuse - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kataloginformationen der Infrarot-Emitter mit Metallgehäuse der SE1450-Serien Kataloginformationen Englisch 361 KB

SE1450 Produkte durchsuchen

Produkt Gehäusematerial Ausgangswellenlänge Abstrahlwinkel (Grad) Leistungsabgabe
SE1450-001 Metall 935 nm 24 0,2 mW min
SE1450-003 Metall 935 nm 24 0,70 mW min