TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Kommerzielle Thermostate | Datenblatt | Englisch | 756 KB |
---|---|---|---|
Produktleitfaden Thermostate | Produktlinienübersicht | Englisch | 444 KB |
Thermalsensoren | Produktleitfaden | Englisch | 12 MB |
Produkt | Funktionale Eigenschaften | Öffnungstemperatur | Schließtemperatur | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3455RM 80020672 | Öffnet bei Anstieg | 98,9 °C [210 °F] | Manuell | |||||
3455RM 81460079 | Öffnet bei Anstieg | 80,0 °C [176 °F] | Manuell | |||||
3455RM 82850100 | Öffnet bei Anstieg | 132,2 °C [270 °F] | Manuell | |||||
3455RM 83070036 | Öffnet bei Anstieg | 148,9 °C [300 °F] | Manuell | |||||
3455RM 83260023 | Öffnet bei Anstieg | 52,2 °C [126 °F] | Manuell | |||||
3455RM 84210017 | Öffnet bei Anstieg | 52,2 °C [126 °F] | Manuell | |||||
3455RM 84780087 | Öffnet bei Anstieg | 120,0 °C [248 °F] | Manuell | |||||
3455RM 85210016 | Öffnet bei Anstieg | 54,4 °C [130 °F] | Manuell | |||||
3455RM 85580009 | Öffnet bei Anstieg | 115,0 °C [239 °F] | Manuell | |||||
3455RM 86210192 | Öffnet bei Anstieg | 70,0 °C [158 °F] | Manuell |