Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die 3450CM Serie umfasst eine temperaturempfindliche Bimetall-Platte (elektrischer Isolierung zum Schalter), die die Ruhekontakte betätigt. Die Kontakte werden geöffnet, wenn die Oberflächen- oder Umgebungstemperatur bis zum Arbeitsumschaltpunkt der kalibrierten Platte ansteigt. Der Schaltkreis bleibt bei Raumtemperatur geöffnet, bis der Rückstellknopf gedrückt wird. Die Reaktion auf Temperaturveränderungen erfolgt sehr schnell. Das ist der niedrigen Masse der Platte und der kleinen Größe des Produkts zu verdanken.
Kommerzielle Thermostate der -Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kommerzielle Thermostate Datenblatt Englisch 756 KB
Produktleitfaden Thermostate Produktlinienübersicht Englisch 444 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB

Produkte der 3450CM-Serie durchsuchen

Produkt Funktionale Eigenschaften Öffnungstemperatur Schließtemperatur
3450CM 02200002 Öffnet bei Anstieg 260,0 °C [500 °F] Manuell
3450CM 02540053 Öffnet bei Anstieg 204,4 °C [400 °F] Manuell
3450CM 06210049 Öffnet bei Anstieg 188,9 °C [375 °F] Manuell
3450CM 80010610 Öffnet bei Anstieg 203,9 °C [399 °F] Manuell
3450CM 80821005 Öffnet bei Anstieg 126,7 °C [260 °F] Manuell
3450CM 80870482 Öffnet bei Anstieg 221,1 °C [430 °F] Manuell
3450CM 81610227 Öffnet bei Anstieg 100,0 °C [212 °F] Manuell
3450CM 82800049 Öffnet bei Anstieg 176,7 °C [350 °F] Manuell
3450CM 82850099 Öffnet bei Anstieg 160,0 °C [320 °F] Manuell
3450CM 86490001 Öffnet bei Anstieg 232,2 °C [450 °F] Manuell