TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Kommerzielle Thermostate | Datenblatt | Englisch | 756 KB |
---|---|---|---|
Produktleitfaden Thermostate | Produktlinienübersicht | Englisch | 444 KB |
Thermalsensoren | Produktleitfaden | Englisch | 12 MB |
Produkt | Funktionale Eigenschaften | Öffnungstemperatur | Schließtemperatur | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2455RMG 00820567 | Öffnet bei Anstieg | 50,0 °C [122 °F] | Manuell | |||||
2455RMG 01470014 | Öffnet bei Anstieg | 51,7 °C [125 °F] | Manuell | |||||
2455RMG 05950006 | Öffnet bei Anstieg | 76,7 °C [170 °F] | Manuell | |||||
2455RMG 80840052 | Öffnet bei Anstieg | 148,9 °C [300 °F] | Manuell | |||||
2455RMG 82180028 | Öffnet bei Anstieg | 50,0 °C [122 °F] | Manuell | |||||
2455RMG 86210124 | Öffnet bei Anstieg | 57,2 °C [135 °F] | Manuell |