Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die 2455RM Serie umfasst eine temperaturempfindliche Bimetall-Platte (elektrischer Isolierung zum Schalter), die die Ruhekontakte betätigt. Die Kontakte werden geöffnet, wenn die Oberflächen- oder Umgebungstemperatur bis zum Arbeitsumschaltpunkt der kalibrierten Platte ansteigt. Der Schaltkreis bleibt bei Raumtemperatur geöffnet, bis der Rückstellknopf gedrückt wird. Die Reaktion auf Temperaturveränderungen erfolgt sehr schnell. Das ist der niedrigen Masse der Platte und der kleinen Größe des Produkts zu verdanken.
 kommerzielle Thermostate - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kommerzielle Thermostate Datenblatt Englisch 756 KB
Produktleitfaden Thermostate Produktlinienübersicht Englisch 444 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB

Produkte der 2455RM-Serie durchsuchen

Produkt Funktionale Eigenschaften Öffnungstemperatur Schließtemperatur
2455RM 80580181 Öffnet bei Anstieg 115,6 °C [240 °F] Manuell
2455RM 80750327 Öffnet bei Anstieg 73,9 °C [165 °F] Manuell
2455RM 80820998 Öffnet bei Anstieg 106,1 °C [223 °F] Manuell
2455RM 80980261 Öffnet bei Anstieg 107,2 °C [225 °F] Manuell
2455RM 81290040 Öffnet bei Anstieg 73,9 °C [165 °F] Manuell
2455RM 81740201 Öffnet bei Anstieg 98,9 °C [210 °F] Manuell
2455RM 82540070 Öffnet bei Anstieg 76,7 °C [170 °F] Manuell
2455RM 85010006 Öffnet bei Anstieg 83,3 °C [182 °F] Manuell
2455RM 86040003 Öffnet bei Anstieg 93,3 °C [200 °F] Manuell
2455RM 86230002 Öffnet bei Anstieg 148,9 °C [300 °F] Manuell