Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die Magnete der MG-Serie sind in verschiedenen kompakten Konfigurationen, Stärken und magnetischen Materialien erhältlich und eignen sich für die Verwendung als Betätiger für Hall-Effekt- und magnetoresistive Sensor-ICs mit unipolaren oder omnipolaren magnetischen Eigenschaften. Diese Magnete sind dazu ausgelegt, minimale magnetische Felder in einem bestimmten Abstand zur Verfügung zu stellen, damit Systementwickler den jeweiligen Magneten an die Anforderungen anpassen können.
Magnete der -Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Magnete der MG-Serie Datenblatt Englisch 464 KB

Magnete der MG-Serie durchsuchen

Produkt Magnetform Magnet Material/Verfahren
101MG2L1 Stab Alnico VI/gesintert
101MG3 Zylinderförmig Alnico V/Guss
101MG7 Zylinderförmig Alnico VIII/gesintert
101MG7-BP Zylinderförmig Alnico VIII/gesintert
101MG8 Zylinderförmig Alnico VIII/gesintert
101MG8-BP Zylinderförmig Alnico VIII/gesintert
102MG11 Zylindrisches Außengewinde 8x32 Metallbuchse Alnico VIII/gesintert
102MG11-BP Zylindrisches Außengewinde 8x32 Metallbuchse Alnico VIII/gesintert
102MG15 Zylindrisch, in Metallhülse 4x40 mit Innengewinde Alnico VIII/gesintert
102MG15-BP Zylindrisch, in Metallhülse 4x40 mit Innengewinde Alnico VIII/gesintert