Beim SMART-Positionssensor von Honeywell der SPS-Serie handelt es sich um den robustesten, anpassbarsten und leichtesten absoluten Positionssensor auf dem Markt, der eine verbesserte Präzision für die Bewegungssteuerung bei erhöhter Betriebseffizienz und Sicherheit ermöglicht. Das zweiteilige, vollständig berührungslose Design ermöglicht eine einfache Integration in die Anwendung und sorgt auch in anspruchsvollsten Umgebungen für gute Leistung.
Warum ist der SMART-Positionssensor so smart? Honeywell verwendet die MR-Technologie (magnetoresistiv) für eine verbesserte Genauigkeit und wiederholbare Positionserkennung. Die Verwendung von SMART-Messlösungen bietet ein wesentliches Systemfeedback und ermöglicht „intelligentere“ und effektivere Funktionalitäten. Das führt zu einer verbesserten Produktivität, einer sichereren Arbeitsumgebung und reduzierten Kosten für den Betrieb.
Diese Geräte setzen eine patentierte Kombination aus einem ASIC und einer Anordnung aus magnetoresistiven Sensoren (MR-Sensoren) zur genauen und zuverlässigen Bestimmung der Position eines Magneten an einem bewegten Objekt ein, um so die Position des Objekts zu ermitteln.
Die MR-Anordnung misst die Ausgabe der MR-Sensoren und die Bewegungsrichtung. Der Ausgang und die Sequenz des MR-Sensors bestimmen das zum Mittelpunkt der Magnetposition am nächsten gelegene Paar MR-Sensoren. Der Ausgang und diese beiden MR-Sensoren werden dann zur Bestimmung der Position des zwischen ihnen befindlichen Magneten genutzt.
SMART-Positionssensoren der SPS-Serie sind in drei Messkonfigurationen erhältlich:
Treffen Sie eine Auswahl, um das richtige Produkt für Sie einzugrenzen.
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Produktleitfaden Transport | Produktleitfaden | Englisch | 4 MB |
---|---|---|---|
Produktleitfaden für Positionssensoren | Produktleitfaden | Englisch | 3 MB |
Industrielle Produktlinienkarte | Produktlinienkarte/Auswahltabelle | Englisch | 2 MB |
SMART-Positionssensoren | Produktverzeichnis | Englisch | 347 KB |
SMART-Positionssensoren, lineare Konfigurationen | Anwendungshinweise | Englisch | 503 KB |
SMART-Positionssensoren, 100° und 180° ARC-Konfigurationen | Anwendungshinweise | Englisch | 1 MB |
SMART-Positionssensoren, 360° rotatorische Konfiguration | Anwendungshinweise | Englisch | 368 KB |
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten | Produktleitfaden | Englisch | 11 MB |
Animierte PowerPoint-Demonstration | Technische Informationen | Englisch | 1 MB |
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen | Anwendungshinweise | Englisch | 2 MB |
Sensoren und Schalter in Ventilen und Durchflussmessgeräten | Anwendungshinweise | Englisch | 2 MB |