Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Honeywell bietet zwei Arten von Präzisions-Wägezellen mit kompaktem Profil und Pancake-Stil an, die entweder aus Edelstahl oder aus Kohlenstoffstahl gefertigt werden. Wägezellen im Pancake-Stil mit kompaktem Profil aus Edelstahl kommen entweder mit Walz- oder Dehnungsmessstreifen für eine robust hohe Leistung in vielen Prüfzyklen, so wie in Anwendungen zur Materialprüfung. Ermüdungsbewertungs- und Eigensicherheits-Optionen verfügbar.

Unsere kosteneffizienten, universal einsetzbaren Wägezellen aus Kohlenstoffstahl von Honeywell haben eine kompakte, scheibenförmige (Pancake-)Bauart, deren Struktur sich durch einen hohen Widerstand gegenüber äußeren Lasten - wie Drehmoment, Verbiegungen und Seitenlasten - in Kombination mit einem hohen Präzisionsgrad bei allgemeinen Anwendungen auszeichnet. Ermüdungsbeständige und ermüdungsgeprüfte Optionen verfügbar.

Eigenschaften

  • Pancake-Stil mit kompaktem Profil aus Edelstahl oder Kohlenstoffstahl
  • Genauigkeitsspannen von 0,10 % bis zu 0,02 % (verbessert)
  • Wägebereiche von 5 bis 500.000 lbs
  • Niedrige Empfindlichkeit gegenüber Fremdlasten
  • mV/V-Ausgang
  • Eigensichere, ermüdungsgeprüfte und ermüdungsresistente Optionen verfügbar
Kompakte Wägezellen - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413KB
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen Anwendungshinweise Englisch 2MB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4MB
Produktleitfaden Wägezellen Produktleitfaden Englisch 1MB
Reifengleichförmigkeitsmaschine für die Reifenherstellung Anwendungshinweise Englisch 2MB
Zug- und Druck-S-Strahl-Lastzellen in industriellen und medizinischen Anwendungen Anwendungshinweise Englisch 411KB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2MB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Copyright © 2019Honeywell International Inc.

Powered By OneLink