Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die Wegaufnehmer mit langem Hub von Honeywell (LVDTs) wurden zur Messung von statischen und dynamischen Abständen von ±0,5 Zoll bis zu ±18,5 Zoll, je nach ausgewähltem Modell, entworfen. Sie bestehen aus Edelstahl für Haltbarkeit in rauen Industrieumgebungen und erzielen eine beeindruckende 0,25 % vollständige Nichtlinearität.

Eigenschaften

  • 0,25 % Nichtlinearität
  • Edelstahl-Design
  • Bereiche: 12,7 mm bis zu 76,2 mm, 203,2 mm oder 470 mm [0,5 Zoll bis zu 3,0 Zoll, 8,0 Zoll oder 18,5 Zoll]
  • Betriebsbereich: -58 bis 257 °F (Standard)
  • Verbesserte Störspannungsfestigkeit
  • Unendliche Auflösung
  • Anker, einschließlich freiem Anker, Federtaster und geführtem Rückstellfederanker
  • Entspricht nicht der RoHS-Richtlinie
Wegaufnehmer mit langem Hub - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink