Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Zur Ansicht weiterer Produkte und Optionen sowie zur Verwendung des Konfigurators besuchen Sie bitte die T&M-Produktseite.

Modell VL7A AC-AC der Wegaufnehmer mit langem Hub mit geführter Rückstellfederarmatur reicht von ± 0,5 bis ± 3,0 Zoll und hat eine Genauigkeit von ± 0,25 % des Gesamtbereichs. Ausgaben reichen von 2,4 V RMS bei 3 V RMS bis 4,8 V RMS bei 3 V RMS, je nach Länge des Hubs. Stromversorgung von entweder einem 5 VDC kalibrierten Netzteil oder einem 1 V bis 7 V RMS zulässigen Netzteil. Einheit kann bei Temperaturen von -58 °F bis +257 °F betrieben werden und verfügt über ein Edelstahlgehäuse mit geschirmtem Mehrleiterkabel.

Wegaufnehmer mit langem Hub, Modell  - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Modell VL7A AC-AC mit langem Hub LVDT Datenblatt Datenblatt Englisch 253 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB

Produkte von Modell VL7A durchsuchen

Produkt Messbereich Verstärkt/unverstärkt Elementtyp
060-3618-02 ±25,4 mm [±1,0 Zoll] Nicht verstärkt AC/AC-Wegaufnehmer

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink