Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Um zu erfahren, wie Sie Sensoren effektiv mit heutigen Datenerfassungssystemen einsetzen, laden Sie bitte das White Paper herunter.

Honeywell stellt Wägezellen für die Messung von Zug- und Druckkräften sowie für allgemeine Messvorgänge her. Unsere Wägezellen sind für den Einsatz in der Industrie geeignet. Diese aus Edelstahl gefertigten Kraftaufnehmer besitzen eine hohe Zuverlässigkeit. Die Wägezellen von Honeywell aus geklebten Folienstreifen und Halbleitern sind in der Lage, Kräfte zwischen 25 g und 3 Millionen Pfund zu messen. Zur Ansicht des gesamten Portfolios an Wägezellen besuchen Sie die Website für Mess- und Prüftechnik.

T&M-Wägezellen


T&M-Wägezellen nach Typ durchsuchen

Treffen Sie eine Auswahl, um das richtige Produkt für Sie einzugrenzen.


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Produktleitfaden Wägezellen Produktleitfaden Englisch 1 MB
Reifengleichförmigkeitsmaschine für die Reifenherstellung Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink