Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


LFII-Serie

Übersicht

Der Messwertaufnehmer LongFellow® II bietet durch eine innovative Konstruktion eine längere Lebensdauer und höhere Widerstandsfähigkeit gegen Schwingungen. Er stellt ein gleichmäßiges und hochwertiges Signal für anspruchsvolle Steuerungsanwendungen in Produktionsanlagen bereit. Der Messwertaufnehmer verfügt über eine massive Edelstahlwelle, längere vordere Lager, ein schwingungsfreies Dämpfungselement, ein gefedertes Kugelgelenk und einen Präzisionswischer aus Metall. Stranggepresste Trägerführungen über die gesamte Länge des Gehäuses gewährleisten einen gleichmäßigen Betrieb selbst unter anspruchsvollen Bedingungen mit starker Seitenbelastung.

Die neu entwickelten internen Bauteile weisen Verbesserungen auf der Grundlage weltweiter Prüf- und Praxiserfahrung auf.

Eigensicher für Class I, II und III Division I, Groups A, B, C, D, E, F und G für explosionsgefährdete Bereiche (innen/außen) NEMA 4. V max.=30 V, I max.=100 mA, Ci=0, Li,=0 mH.

Lineare Potentiometer, -Serie - Honeywell


Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink