Beim SMART-Positionssensor handelt es sich um den robustesten, anpassbarsten und leichtesten linearen Positionssensor am Markt, der eine hochpräzise Bewegungssteuerung bei erhöhter Betriebseffizienz und Sicherheit ermöglicht. Dieser Sensor ist einfach zu installieren und zu warten und verfügt über ein einfaches, berührungsloses und kostengünstiges Design, das:
Der SMART-Positionssensor ist ein berührungsloser Sensor für präzise Positionserkennung mit erhöhter Genauigkeit. Er misst die Position eines Magneten in Relation zum Sensor in drei verfügbaren Messbereichen und stellt somit eine nützliche Lösung in den Branchen Transport, Industrie sowie Luft- und Raumfahrt dar.
Durch die Verwendung einer Kombination aus einem ASIC-Sensor (Application-Specific Integrated Circuit) und einer Anordnung aus magnetoresistiven Sensoren (MR-Sensoren) bestimmen unsere linearen Positionssensoren genau und zuverlässig die Position eines Magneten an einem sich bewegenden Objekt, um so die Position des Objekts zu ermitteln oder zu steuern.
Potenzielle Anwendungen linearer Positionssensoren:
Produkt | Konfiguration | Messbereich | Abschluss | Ausgabe | |
---|---|---|---|---|---|
SPS-L035-LATS | Linear | 0 mm bis 35 mm [0 Zoll bis 1,38 Zoll] | TYCO Super Seal 282087-1 integrierter Steckverbinder | 0,55 VDC bis 4,15 VDC analog | |
SPS-L075-HALS | Linear | 0 mm bis 75 mm [0 Zoll bis 2,95 Zoll] | Kabel mit Einzellitzen | 0 VDC bis 5 VDC analog | |
SPS-L225-HALS | Linear | 0 mm bis 225 mm [0 Zoll bis 8,86 Zoll] | Kabel mit Einzellitzen | 0 VDC bis 5 VDC analog | |
SPS-L225-HDLS | Linear | 0 mm bis 225 mm [0 Zoll bis 8,86 Zoll] | Kabel mit Einzellitzen | RS232-Typ digital |