Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die SS490-Serie sind kleine und vielseitige lineare Hall-Effekt-Komponenten, die über ein magnetisches Feld eines Dauermagneten oder Elektromagneten betrieben werden. Die ratiometrische Ausgangsspannung wird durch die Versorgungsspannung bestimmt und variiert proportional zur Stärke des Magnetfelds. Der integrierte Schaltkreis bietet erhöhte Temperaturstabilität und -empfindlichkeit. Per Laser abgeglichene Dünnschicht-Widerstände am Chip ermöglichen eine hohe Genauigkeit (null bis ± %, Empfindlichkeit bis zu ±3 %) sowie Temperaturausgleich. Sie reagieren auf positive oder negative Gauß-Krümmung und überwachen einen oder beide magnetische Pole. Durch das Design mit vierfachem Hall-Effekt werden die Beeinträchtigungen durch mechanische und thermische Belastungen des Ausgangs minimiert und eine stabile Ausgabe erzeugt. Der positive Temperaturkoeffizient der Empfindlichkeit (+0,02 %/°C typisch) sorgt für einen Ausgleich der negativen Temperaturkoeffizienten preiswerterer Magnete und bietet ein robustes Design über breite Temperaturbereiche. Rail-to-Rail-Betrieb (über den vollen Spannungsbereich) bietet ein besseres Signal für höhere Genauigkeit. Diese Produkte besitzen einen Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 150 °C [-40 °F bis 302 °F], der für industrielle und Automobilanwendungen geeignet ist.

Die SS490B-Versionen bieten kosteneffektive Sensorlösungen mit höheren Null- und Empfindlichkeitstoleranzen und zeigen größere Abweichungen bei Temperaturveränderungen als die SS490A-Produkte mit höherer Leistung. Sowohl die SS490A- als auch die SS490B-Version verfügt über einen in der Regel stromziehenden oder stromliefernden Ausgang von kontinuierlich 1,5 mA, arbeitet bei einem Versorgungsstrom von 7 mA bei 5,0 V und 25 °C [77 °F] und ermöglicht eine vorhersehbare Leistung über den gesamten Temperaturbereich. Für Designflexibilität sind diese Produkte in den folgenden TO-92-Flachgehäuseausführungen verfügbar:

  • SS4XX: Gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde
  • SS4XX-L: Gerade lange Anschlussdrähte, Großgebinde
  • SS4XX-T2: Geformte Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box
  • SS4XX-T3: Gerade Standard-Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box
  • SS4XX-S: Aufputzmontage, Großgebinde
  • SS4XX-SP: Aufputzmontage, Gurtverpackung
Lineare Sensor-ICs der -Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Lineare Hall-Effekt-Sensoren der SS490-Serie Datenblatt Englisch 1 MB
Lineare Hall-Effekt-Sensoren der SS490-Serie Installationsanweisungen Englisch 499 KB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 3 MB
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Produktleitfaden magnetische Sensoren Produktlinienübersicht Englisch 377 KB
Sensoren und Schalter in Radladern Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Solutions for Infusion Pumps Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Integrierte Schaltkreise für Magnetsensoren, Auswahltabelle Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 176 KB
Produktleitfaden für magnetische Sensoren Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 433 KB

Lineare Sensor-IC-Produkte der SS490-Serie durchsuchen

Produkt Pakettyp Empfindlichkeit
SS494B Flaches TO-92-Design, Gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten pro Tüte 4,6 min., 5,0 typ., 5,4 max. mV/G
SS494B-S Flaches TO-92-Design, SMD-bestückbar, Großgebinde, 1000 Einheiten pro Tüte 4,6 min., 5,0 typ., 5,4 max. mV/G
SS494B-SP Flaches TO-92-Design, SMD-bestückbar, Gurtverpackung, 1000 Einheiten/Rolle 4,6 min., 5,0 typ., 5,4 max. mV/G
SS494B-T2 Flaches TO-92-Design, geformte Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box, 5000 Einheiten/Box 4,6 min., 5,0 typ., 5,4 max. mV/G
SS494B-T3 Flaches TO-92-Design, Gerade Standard-Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box, 5000 Einheiten/Box 4,6 min., 5,0 typ., 5,4 max. mV/G
SS495A Flaches TO-92-Design, Gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten pro Tüte 3,00 min., 3,125 typ., 3,25 max. mV/G
SS495A-L Flaches TO-92-Design, lange, gerade Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten pro Tüte 3,00 min., 3,125 typ., 3,25 max. mV/G
SS495A-S Flaches TO-92-Design, SMD-bestückbar, Großgebinde, 1000 Einheiten pro Tüte 3,00 min., 3,125 typ., 3,25 max. mV/G
SS495A-SP Flaches TO-92-Design, SMD-bestückbar, Gurtverpackung, 1000 Einheiten/Rolle 3,00 min., 3,125 typ., 3,25 max. mV/G
SS495A-T2 Flaches TO-92-Design, geformte Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box, 5000 Einheiten/Box 3,00 min., 3,125 typ., 3,25 max. mV/G