Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die SS39ET-/SS49E-/SS59ET-Serie sind kleine, vielseitige, kostengünstige, lineare Hall-Effekt-Komponenten, die über ein magnetisches Feld eines Dauermagneten oder Elektromagneten betrieben werden. Die lineare Ausgangsspannung wird durch die Versorgungsspannung bestimmt und variiert proportional zur Stärke des Magnetfelds. Die niedrige Spannung (2,7 VDC) und der reduzierte Stromverbrauch von nur 6 mA (typischerweise bei 5 VDC) sorgen dafür, dass dieses Produkt sehr energieeffizient ist.

Der integrierte Schaltkreis sorgt für geringes Rauschen, dadurch entfällt externes Filtern. Außerdem verfügt sie über Dünnschichtwiderstände zur verbesserten Temperaturstabilität und -genauigkeit. Diese Produkte können an viele elektrische Komponenten ohne Buffering angeschlossen werden und der thermisch abgeglichene integrierte Schaltkreis bietet einen stabilen Betrieb über den gesamten Temperaturbereich.

Diese Produkte sind auf Wettbewerbsfähigkeit ausgelegt Alle Gehäuse sind für eine automatisierte, kostengünstige Montage auf Gurt lieferbar. Durch die kleine Größe des SS39ET nimmt das Gehäuse weniger Platz auf der Leiterplatte ein, sodass üblicherweise mehr Komponenten auf eine Platine passen.

, ,  lineare Sensor-ICs - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
SS39ET/SS49E/SS59ET Lineare Hall-Effekt-Sensor-ICs, Ausgabe 4 (Englisch) – Datenblatt Datenblatt Englisch 1 MB
Lineare Hall-Effekt-Sensoren der SS39ET/SS49E/SS59ET-Serie Installationsanweisungen Englisch 784 KB
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 3 MB
Integrierte Schaltkreise für lineare magnetische Positionssensoren der SS39ET/SS49E/SS59ET-Serie in industriellen Anwendungen Anwendungshinweise Englisch 385 KB
Produktleitfaden magnetische Sensoren Produktlinienübersicht Englisch 377 KB
Integrierte Schaltkreise für Magnetsensoren, Auswahltabelle Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 176 KB
Produktleitfaden für magnetische Sensoren Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 433 KB

SS39ET, SS49E, SS59ET lineare Sensor-ICs Produkte durchsuchen

Produkt Magnetische Betätigung Pakettyp
SS39ET Linear SOT-23, Gurtverpackung, 3000 Einheiten/Rolle
SS49E Linear Flaches TO-92-Design, Gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten pro Tüte
SS59ET Linear SOT-89B, Gurtverpackung, 1000 Einheiten/Rolle