Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Bei den integrierten Schaltkreisen (IC) für hoch auflösende magnetische Winkelpositionssensoren APS00B von Honeywell handelt es sich um SMD-bestückbare Miniaturgeräte für den Winkel- oder Drehweg zum Messen des magnetischen Sättigungsfelds.

Das APS00B-Gerät erzeugt eine analoge Ausgangsspannung, die mit der Richtung des auf der Oberfläche des integrierten Schaltkreises verlaufenden Magnetflusses variiert. Es enthält doppelte, Wheatstone-Brücken im gesättigten Modus, die phasenverschobene Signale (Sinus und Kosinus) erzeugen, mit denen Winkelmessungen von bis zu 180° vorgenommen werden können.

Dieses Produkt ist eine kostengünstige und platzsparende Lösung für Originalherstellerdesigns mit hohem Volumen. Zu den möglichen Anwendungen zählen Positionsmessung, Drehzahl- und Winkelmessung sowie berührungslose Präzisionspositionsmessung.

Die integrierten Schaltkreise APS00B für Sensoren nutzen die anisotrope magnetoresistive Technologie (AMR) von Honeywell, die Vorteile gegenüber Hall-Effekt-Magnetsensoren bietet. Sie bieten eine Auflösung von mehr als einem Zehntelgrad oder einem Zehntelmillimeter, können mit einer großen Bandbreite von Magnet-Sensor-Lücken betrieben werden und sind unempfindlich gegen Stöße und Vibrationen. Die Magnetsensoren von Honeywell zählen zu den genauesten und verlässlichsten Sensoren der Branche.

Diese SMD-bestückbaren Geräte werden direkt auf den Leiterbahnen einer Leiterplatte montiert. Sie werden mithilfe eines automatischen Aufschmelzlötverfahrens angebracht, für das keine Bohrung erforderlich ist. Dadurch können die Kosten der Leiterplatte gesenkt werden.

 Winkelsensor-IC - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
APS00B Hoch auflösendes, magnetisches Winkelpositionssensor-IC Datenblatt Englisch 685 KB
APS00B hoch auflösende, magnetische Winkelpositionssensor-ICs Installationsanweisungen Englisch 644 KB
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 3 MB
Anwendung von Honeywell APS00B-Winkelpositionssensoren Anwendungshinweise Englisch 575 KB
Produktleitfaden magnetische Sensoren Produktlinienübersicht Englisch 377 KB
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Integrierte Schaltkreise für Magnetsensoren, Auswahltabelle Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 176 KB
Produktleitfaden für magnetische Sensoren Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 433 KB

APS00B Winkelsensor-IC-Produkte durchsuchen

Produkt Magnetische Betätigung Pakettyp
APS00A SOIC-8, 178 mm [7 in] Gurtverpackung, 1000 Einheiten/Rolle
APS00B Analog, gesättigter Modus SOIC-8, 178 mm [7 in] Gurtverpackung, 1000 Einheiten/Rolle
APS00B-T13 Analog, gesättigter Modus SOIC-8, 330 mm [13 in] Gurtverpackung, 4000 Einheiten/Rolle