Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Bei den ICs der SS400, SS500-Serie handelt es sich um kleine und vielseitige, digitale Hall-Effekt-Komponenten, die über das magnetische Feld eines Dauermagneten oder Elektromagneten betrieben werden und für die Reaktion auf alternierende Nord- und Südpole ausgelegt sind. Es sind bipolare, unipolare und Latch-Magnete erhältlich.

Dank Bandlückenregulierung ist ein extrem stabiler Betrieb über den gesamten Versorgungsspannungsbereich von 3,8 VDC bis 30 VDC hinweg möglich. Diese Sensoren sind für kontinuierliche 20 mA schaltende Leistungsausgänge geeignet und überstehen temporäre Stromspitzen von 50 mA maximal. Die 3,8 V Leistung ermöglicht den Einsatz in vielen verschiedenen Niederspannungsanwendungen.

Der Leistungsausgangs des offenen Kollektors lässt sich einfach mit einer großen Auswahl an elektronischen Schaltkreisen verbinden.

Um zuverlässige Produkte und hohe Qualität anzubieten, wurden diese Produkte bei sowohl 25 °C [75 °F] als auch 125 °C [257 °F] geprüft. Alle Katalognummern dieser Serie sind für den Betrieb von bis zu 150 °C [302 °F] klassifiziert.

Um eine Einbauflexibilität zu gewährleisten, sind folgende Draht- und Gehäuseoptionen verfügbar:

  • Gerade Anschlussdrähte, 14,99 mm [0,59 in] lang (Gebinde oder Ammopakrollen in einer Box)
  • Gerade Anschlussdrähte, 18,7 mm [0,735  Zoll] lang (Gebinde)
  • Geformte Anschlussdrähte, 14,99 mm [0,59 in] lang (Gebinde oder Ammopakrollen in einer Box)
  • SOT-89B
-Serie, -Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Digitale Positionssensor-ICs der Serie SS400 und SS500 auf bipolarer, unipolarer und Latch-Hall-Effekt-Basis Datenblatt Englisch 1 MB
Solutions for Infusion Pumps Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Solutions for Hemodialysis Machines Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Sensoren in Schlafapnoe-Anlagen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Solutions for Ventilators Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Sensoren und Schalter in Radladern Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 3 MB
Produktleitfaden magnetische Sensoren Produktlinienübersicht Englisch 377 KB
Produktleitfaden für magnetische Sensoren Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 433 KB
Integrierte Schaltkreise für Magnetsensoren, Auswahltabelle Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 176 KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB

Serie der SS400 und SS500 Produkte durchsuchen

Produkt Pakettyp Einschaltpunkt
SS461A Flaches TO-92-Design, Gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten pro Tüte 85 G max. (25 °C)
SS461A-L Flaches TO-92-Design, lange, gerade Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten pro Tüte 85 G max. (25 °C)
SS461A-S Flaches TO-92-Design, SMD-bestückbar, Großgebinde, 1000 Einheiten pro Tüte 85 G max. (25 °C)
SS461A-SP Flaches TO-92-Design, SMD-bestückbar, Gurtverpackung, 1000 Einheiten/Rolle 85 G max. (25 °C)
SS461A-T2 Flaches TO-92-Design, geformte Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box, 5000 Einheiten/Box 85 G max. (25 °C)
SS461A-T3 Flaches TO-92-Design, Gerade Standard-Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box, 5000 Einheiten/Box 85 G max. (25 °C)
SS466A Flaches TO-92-Design, Gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten pro Tüte 180 G max. (25 °C)
SS466A-L Flaches TO-92-Design, lange, gerade Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten pro Tüte 180 G max. (25 °C)
SS561AT SOT-89B, Gurtverpackung, 1000 Einheiten/Rolle 85 G max. (25 °C)
SS566AT SOT-89B, Gurtverpackung, 1000 Einheiten/Rolle 180 G max. (25 °C)