Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die hochempfindlichen digitalen Hall-Effekt-Sensor-ICs VF360NT, VF360ST und VF460S mit Latch-Schaltverhalten sind kompakte, empfindliche und vielseitige Komponenten, die über das magnetische Feld eines Permanent- oder Elektromagneten betrieben werden. Sie sind so ausgelegt, dass sie auf alternierende Nord- und Südpole reagieren. VF360NT wird von einem Nordpol eingeschaltet, während VF360ST und VF460S von einem Südpol eingeschaltet werden. Dieser Sensor-IC ohne chopperstabilisierte Hall-Effekt-Sensoren bieten ein sauberes Ausgangssignal und die schnellste Ansprechzeit des Latch-Schaltverhaltens innerhalb der Produktklasse im Vergleich zu Sensor-ICs mit hoher Empfindlichkeit und Latch-Schaltverhalten von Mitbewerbern mit Chopperstabilisierung.

Diese Produkte sind in zwei Gehäusearten verfügbar:

  • VF360NT, VF360ST: Das in einer Gurtverpackung gelieferte SMD-bestückbare SOT-23-Subminiaturgehäuse ermöglicht ein kompaktes Design mit automatisierter Baugruppenbestückung.
  • VF460S : Flaches TO-92-Gehäuse mit geraden Anschlussdrähten in Schüttgut für ein kompaktes Layout von Leiterplatten.

Mehrwert für die Kunden

  • Die Qualifizierung nach AEC-Q100 gewährleistet eine erhöhte Zuverlässigkeit und Qualität der elektronischen Komponenten. Komponenten, die diesen Spezifikationen entsprechen, sind häufig für den Einsatz unter strengen Bedingungen im Automobilbereich geeignet, ohne dass der Kunde zusätzliche Qualifikationstests auf Komponentenebene benötigt.
  • Entwickelt für zuverlässige, gleichbleibende Leistung und eine schnelle Reaktionszeit sowie zur Verbesserung der Effizienz bei Anwendungen in bürstenlosen Gleichstrommotoren (BLDC).
  • Entwickelt für einen weiten Versorgungsspannungsbereich ohne Chopperverzögerung für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen.
  • Entwickelt für ein sauberes Ausgangssignal, ohne dass der Kunde zusätzliche Schaltungen zur Rauschunterdrückung durch Chopperstabilisierung benötigt.

Differenzierungsmerkmale

Honeywell VF360NT, VF360ST und VF460S AEC-Q100-qualifizierte Latching-Sensor-ICs bieten eine bessere Leistung als viele Sensor-ICs von Mitbewerbern, die Techniken für Chopperstabilisierung einsetzen.

  • Ansprechzeit: Das Gerät von Honeywell bietet eine schnelle Ansprechzeit und ermöglicht Effizienz in BLDC-Motoren.
  • Keine Geräuschentwicklung: Das Gerät von Honeywell verwendet eine RC-Schaltung zur Rauschunterdrückung, wie sie für chopperstabilisierte Sensoren benötigt wird.
, ,  - Honeywell


Dokumente


VF360NT, VF360ST, VF460S Produkte durchsuchen

Produkt Gehäusetyp Einschaltpunkt
VF360NT SOT-23, Gurtverpackung, 3000 Einheiten/Rolle 30 G typ. (-40 bis 150 °C)
VF360ST SOT-23, Gurtverpackung, 3000 Einheiten/Rolle 30 G typ. (-40 bis 150 °C)
VF460S Flaches TO-92-Design, Gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten pro Tüte 30 G typ. (-40 bis 150 °C)