Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Bei den SS361CT/SS461C-Schaltern handelt es sich um kleine, empfindliche und vielseitige digitale Hall-Effekt-Geräte, die über das magnetische Feld eines Dauermagneten oder Elektromagneten betrieben werden. Sie sind so ausgelegt, dass sie auf alternierende Nord- und Südpole reagieren.

Die bipolaren Sensor-ICs haben die Empfindlichkeit verbessert, was häufig die Verwendung kostengünstigerer Magneten ermöglicht. Sie bieten einen Verpolschutz und liefern einen stabilen Ausgangswert über einen Temperaturbereich von -40 °C bis 125 °C [-40 °F bis 257 °F]. Der Betrieb mit einer Versorgungsspannung von 4 Vdc bis 24 Vdc ist möglich.

Diese Hall-Effekt-Sensoren sind in zwei Gehäusearten verfügbar: SS361CT im SMD-bestückbaren SOT-23-Miniaturgehäuse und SS461C im flachen TO-92-Gehäuse mit Anschlussdrähten.

Das geringe Größe des SS361CT nimmt weniger Platz auf der Leiterplatte ein, wodurch die Nutzung in kleineren Baugruppen ermöglicht wird.

Der SS361CT ist in einer Gurtverpackung (3000 Einheiten pro Rolle) erhältlich. Der SS461C ist im Großgebinde (1000 Einheiten pro Tüte) erhältlich.

, -Sensoren - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
SS361CT, SS461C Digitale Hall-Effekt-Sensor-ICs mit hoher Empfindlichkeit und Latch-Schaltverhalten Datenblatt Englisch 432 KB
SS361CT/SS461C Hall-Effekt-Sensor-ICs mit hoher Empfindlichkeit und bipolarem Latch-Schaltverhalten Installationsanweisungen Englisch 308 KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 3 MB
Produktleitfaden magnetische Sensoren Produktlinienübersicht Englisch 377 KB
Produktleitfaden für magnetische Sensoren Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 433 KB
Integrierte Schaltkreise für Magnetsensoren, Auswahltabelle Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 176 KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB
Erkennung von Magnetpositionen bei bürstenlosen Gleichstrommotoren Anwendungshinweise Englisch 510 KB

SS361CT, SS461C Produkte durchsuchen

Produkt Pakettyp Einschaltpunkt
SS361CT SOT-23, Gurtverpackung, 3000 Einheiten/Rolle 50 G typ. (-40 bis 125 °C)
SS461C Flaches TO-92-Design, Gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten pro Tüte 50 G typ. (-40 bis 125 °C)