Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die digitalen SS360PT, SS460P und SS460P-T2 Hall-Effekt-Sensor-ICs mit Latch-Schaltverhalten und eingebautem Pullup-Widerstand sind kompakte und vielseitige Komponenten mit hoher Empfindlichkeit, die über ein magnetisches Feld eines Dauermagneten oder Elektromagneten betrieben werden. Sie sind so ausgelegt, dass sie auf alternierende Nord- und Südpole reagieren. SS360PT wird von einem Nordpol eingeschaltet, während SS460P und SS460P-T2 von einem Südpol eingeschaltet werden.

Diese Produkte bieten zuverlässige Schaltpunkte mit einer hohen magnetischen Empfindlichkeit von 30 Gauß typisch (55 Gauß max.). Sie verwenden keine chopperstabilisierten Hall-Effekt-Elemente, bieten ein sauberes Ausgangssignal und eine schnellere Ansprechzeit des Latch-Schaltverhaltens im Vergleich zu Hall-Effekt-Sensor-ICs mit hoher Empfindlichkeit und Latch-Schaltverhalten von Mitbewerbern mit Chopperstabilisierung.

Durch den integrierten Pullup-Widerstand sind keine externen Komponenten erforderlich. Dies führt zu einer Reduzierung der Gesamtkosten für das System. Diese sparsamen Sensoren sind gut geeignet für anspruchsvolle, kostengünstige Anwendungen mit hohen Volumen. Diese Produkte bieten einen Verpolschutz, liefern einen stabilen Ausgangswert über einen breiten Temperaturbereich und eignen sich für DC-Versorgungsspannungen zwischen 3 Vdc und 24 Vdc.

Herstellern bürstenloser Gleichstrommotoren, die Sensor-ICs mit Latch-Schaltverhalten mit einer zuverlässigen und gleichmäßigen Leistung für effizientere und kleinere Designs benötigen, bietet dieses Produkt die Fähigkeit, auf schwache magnetische Felder anzusprechen sowie eine konsistente Wiederholbarkeit zu gewährleisten. Diese Produkte bieten eine außergewöhnlich kurze Ansprechzeit auf Änderungen des magnetischen Felds und ermöglichen so eine gesteigerte Motoreffizienz.

Diese Produkte sind in drei Gehäusearten verfügbar:
  • SS360PT: Das in einer Gurtverpackung gelieferte SMD-bestückbare SOT-23-Miniaturgehäuse ermöglicht ein kompaktes Design mit automatisierter Baugruppenbestückung.
  • SS460P: Flaches TO-92-Gehäuse mit geraden Anschlussdrähten in Schüttgut für ein kompaktes Layout von Leiterplatten.
  • SS460P-T2: Flaches TO-92-Gehäuse mit geformten Anschlussdrähten, Ammopack-Rolle in Box.
, ,  Hall-Effekt-Sensoren - Honeywell


Dokumente


SS360PT, SS460P, SS460P-T2 Produkte durchsuchen

Produkt Pakettyp Einschaltpunkt
SS360PT SOT-23, Gurtverpackung, 3000 Einheiten/Rolle 30 G typ. (-40 bis 125 °C)
SS460P Flaches TO-92-Design, Gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten pro Tüte 30 G typ. (-40 bis 125 °C)
SS460P-T2 Flaches TO-92-Design, geformte Anschlussdrähte, Ammopack-Rolle in Box, 5000 Einheiten/Box 30 G typ. (-40 bis 125 °C)

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink