Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Das Referenzsystem der Transportpositionierung (TARS-IMU) besteht aus einer Anordnung von Sensoren in einem Gehäuse. Diese Sensorenanordnung ist dazu konzipiert, Drehrate-, Beschleunigungs- und Positionsdaten des Fahrzeugs für anspruchsvolle Anwendungen bereitzustellen, z. B. in Branchen wie Schwereinsatz und Transport in unbefestigtem Gelände.

Die TARS-IMU ermöglicht autonome Fahrzeugeigenschaften und verbessert die Effizienz und Produktivität durch das Berichten von Kerndaten, die für die Automatisierung und Überwachung der Bewegung von Fahrzeugsystemen und -komponenten erforderlich sind. Der Sensor-Fusionsalgorithmus kann über eine integrierte Firmware entsprechend den Anforderungen spezifischer Fahrzeuganwendungen angepasst werden, sodass die Bewegungsdaten bezüglich irrelevanter Umgebungs- und Fahrzeugbewegungen gefiltert werden können.

Mit zwei Sensormodellen für verschiedene Spannungsniveaus ist die TARS-IMU sowohl für Energiesysteme mit 5 V und 9 V bis 36 V erhältlich. Die Kommunikation wird unter Verwendung des Konnektivitäts-Industriestandards CAN J1939 übertragen. Standardmäßig wird TARS-IMU ab Werk auf Tabellen in Luftfahrtqualität kalibriert, um eine verbesserte Kalibrierungskonsistenz zwischen den Einheiten bereitzustellen.

Differenzierungsmerkmal

  • Flexibilität. Integrierte Firmware passt TARS-IMU an das spezifische Fahrzeug und die spezifische Anwendung an.
  • Langlebig. Mit seiner hervorragenden Abdichtung (IP67, IP69K) besitzt TARS-IMU eine rauen oder Schwerlastanwendungen widerstehende Robustheit.
  • Praktisch. TARS-IMU kann im Werk von Honeywell für eine sofortige serienmäßige Installation vorkonfiguriert werden. Oder es kann mit einer individualisierbaren Firmware geliefert werden, die den Herstellern ermöglicht, eine einzige Teilenummer über Fahrzeuge und Anwendungen hinweg zu verwenden.

Mehrwert für die Kunden

  • Konzipiert, um Fahrzeugherstellern und Endbenutzern durch die Automatisierung sich wiederholender und komplexer Aufgaben eine Steigerung der Effizienz zu ermöglichen.
  • Erlaubt die präzise Bewegung, Betätigung und Führung im schwierigen Gelände und von schweren Fahrzeugklassen.
  • Steigert die Sicherheit durch Überwachungs- und Führungsfunktionen zur Optimierung der Produktivität der Bediener.

Die TARS-IMU kann unter Verwendung der auf dieser Seite verfügbaren Software-Downloads individualisiert werden.

TARS-IMU-Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Datenblatt für TARS-Serie Datenblatt Englisch 681 KB
Installationsanleitung für TARS-Serie Installationsanweisungen Englisch 792 KB
TARS-IMU Sensorzielanwendungen Anwendungshinweise Englisch 5 MB
TARS-IMU Sensoren für aktive Federung Anwendungshinweise Englisch 597 KB
TARS-IMU Sensoren für Tiefenkontrolle Anwendungshinweise Englisch 609 KB
TARS-IMU Sensoren für Rammen Anwendungshinweise Englisch 406 KB
TARS-IMU Sensoren für intelligente Hakenausrichtung Anwendungshinweise Englisch 1 MB
TARS-IMU Sensoren für Traktionskontrolle und -stabilisierung Anwendungshinweise Englisch 524 KB
TARS-IMU Sensoren für Fahrzeugimplementierungssteuerung Anwendungshinweise Englisch 459 KB
TARS-IMU Sensoren für Radschlupferkennung Anwendungshinweise Englisch 516 KB
TARS in Aufbauteilen Anwendungshinweise Englisch 6 MB
TARS in einem Radlager / Schaufelradbagger Anwendungshinweise Englisch 8 MB
TARS in einem Kompaktlader Anwendungshinweise Englisch 8 MB
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 1 MB
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Sensoren und Schalter in Radladern Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB
CAD-Modell TARS-IMU (TARS-LCASS und TARS-HCASS) CAD-Modell -- 3 MB

Software-Download

DATEINAME DATEITYP SPRACHE GRÖSSE
TARS-Konfigurationssoftware ZIP Englisch 15 MB
TARS-Anwendungs-Firmware v2.3.0 12072019 ZIP Englisch 69 KB
Standardmäßige TARS-Individualitätsdatei 32344986-001 rB ZIP Englisch 1 KB

Produkte der TARS-IMU-Serie durchsuchen

Produkt Bereich Drehrate Auflösung Drehrate Versorgungs­spannung
TARS-HCASS -245 Grad/Sek bis +245 Grad/Sek 7,8125 mdps (Milligrad pro Sekunde) 9 V min. bis 36 V max.
TARS-LCASS -245 Grad/Sek bis +245 Grad/Sek 7,8125 mdps (Milligrad pro Sekunde) 4,5 V min. bis 5,5 V max.

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink