Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die patentierten IHM-Serien der Näherungssensoren für die Luft- und Raumfahrt von Honeywell sind konfigurierbare, berührungslose, hermetisch abgedichtete Geräte zur Erkennung der An- oder Abwesenheit eines Ziels in harten Einsätzen bei Flugzeuganwendungen. Die IHM-Serie bietet einen Ein-/Aus-Ausgang und kann für das Host-System mit einer optionalen Zustandsüberwachung konfiguriert werden.
Sensoren zur ganzheitlichen Gesundheitsüberwachung (IHM) | Honeywell


Sensoren zur ganzheitlichen Gesundheitsüberwachung (IHM) nach Typ durchsuchen

Treffen Sie eine Auswahl, um das richtige Produkt für Sie einzugrenzen.


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Produktleitfaden Näherungssensoren Produktlinienübersicht Englisch 164 KB
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 1 MB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink