Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Honeywell HumidIcon™ Digital Humidity/Temperature Sensors, HIH8000 Series, are digital output-type relative humidity (RH) and temperature sensors combined in the same package. Diese Sensoren liefern eine Genauigkeit von ±2,0 % RH und eine Temperaturgenauigkeit von ±0,5 °C.

Eigenschaften

  • Branchenführende Langzeitstabilität
  • Genauer, temperaturkompensierter, digitaler I2C- oder SPI-Ausgang
  • Branchenführende Zuverlässigkeit
  • Energieeffizienz
  • Lösung mit den niedrigsten Gesamtkosten
  • Äußerst kleines Gehäuse mit Optionen
  • Andere Genauigkeiten verfügbar: ±1,7 %RH (HIH9000 Series), ±3,0 %RH (HIH7000 Series), ±4,0 %RH (HIH6100 Series), and ±4,5 %RH (HIH6000 Series)
Honeywell HumidIcon™ HIH8000-Serie


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Digitale HumidIcon™-Feuchte-/Temperatur-Sensoren von Honeywell: HIH8000-Serie Datenblatt Englisch 1 MB
Honeywell HumidIcon™: HIH6000, HIH7000, HIH8000, HIH9000 SOIC-8 SMD Versionen Installationsanweisungen Englisch 333 KB
Honeywell HumidIcon™: HIH6000, HIH7000, HIH8000, HIH9000 SIP 4 Stift Versionen Installationsanweisungen Englisch 296 KB
Eingeben und Verwenden des Befehlsmodus bei den Honeywell HumidIcon™ Digitalen Feuchte-/Temperatursensoren Technische Informationen Englisch 205 KB
Verwendung der Alarmfunktionen der Honeywell HumidIcon™ Digitalen Feuchte-/Temperatursensoren Technische Informationen Englisch 152 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB
I²C-Kommunikation mit den Digitalen Feuchte-/Temperatursensoren von Honeywell HumidIcon™ Technische Informationen Englisch 140 KB
SPI Kommunikation mit den Digitalen Feuchte-/Temperatursensoren von Honeywell HumidIcon™ Technische Informationen Englisch 154 KB
TEB-Angabe für Honeywell Digitale Feuchte-/Temperatursensoren Technische Informationen Englisch 148 KB
Feuchte-Sensoren Produktlinienübersicht Englisch 157 KB
Feuchte-Sensoren der HIH-Serie – Chemische Widerstandsfähigkeit Technische Informationen Englisch 127 KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB
Digitale Feuchtigkeits-/Temperatursensoren Honeywell HumidIcon™ – Anwendungshinweise Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Feuchte-Sensor – Feuchte und Psychrometrie Technische Informationen Englisch 118 KB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
Leistungsmerkmale des Feuchte-Sensors Technische Informationen Englisch 68 KB
Feuchte-Sensor – Theorie und Verhalten Technische Informationen Englisch 134 KB
Sensoren in Anästhesieanlagen Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Sensorverwendung bei Gebäudeenergieeinsparung Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Sensoren in Schlafapnoe-Anlagen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Trends bei Energie- und Umgebungsdesign Technische Informationen Englisch 812 KB
Kapazitive Sensoren aus Duroplast auf Polymerbasis Technische Informationen Englisch 82 KB
Solutions for Ventilators Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Sensoren und Schalter für Chemie- und Immunoassay-Analysegeräte Anwendungshinweise Englisch 1 MB

Produkte der Honeywell HumidIcon™ HIH8000-Serie durchsuchen

Produkt Kombinierter Feuchtigkeits- und Temperatursensor Ausgabe Genauigkeit (gerade Linie mit bester Passung, Best Fit Straight Line)
HIH8120-021-001 Ja Digital I2C ±2,0 %RH
HIH8120-021-001S Ja Digital I2C ±2,0 %RH
HIH8121-021-001 Ja Digital I2C ±2,0 %RH
HIH8121-021-001S Ja Digital I2C ±2,0 %RH
HIH8130-000-001 Ja Digital SPI ±2,0 %RH
HIH8130-000-001S Ja Digital SPI ±2,0 %RH
HIH8130-021-001 Ja Digital I2C ±2,0 %RH
HIH8130-021-001S Ja Digital I2C ±2,0 %RH
HIH8131-000-001 Ja Digital SPI ±2,0 %RH
HIH8131-000-001S Ja Digital SPI ±2,0 %RH