Honeywell HumidIcon™ Digitale Feuchte-/Temperatursensoren der HIH6100-Serie sind digitale relative Feuchte- und Temperatursensoren in einem gemeinsamen Gehäuse. Diese Sensoren liefern eine Genauigkeit von ±4,0 % RH und eine Temperaturgenauigkeit von ±0,5 °C.
Eigenschaften
Produkt | Kombinierter Feuchtigkeits- und Temperatursensor | Ausgabe | Genauigkeit (gerade Linie mit bester Passung, Best Fit Straight Line) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HIH6120-021-001 | Ja | Digital I2C, Adresse 0x27 | ±4 % RH | ||||
HIH6120-021-001S | Ja | Digital I2C, Adresse 0x27 | ±4 % RH | ||||
HIH6121-021-001 | Ja | Digital I2C, Adresse 0x27 | ±4 % RH | ||||
HIH6121-021-001S | Ja | Digital I2C, Adresse 0x27 | ±4 % RH | ||||
HIH6130-000-001 | Ja | SPI | ±4 % RH | ||||
HIH6130-000-001S | Ja | SPI | ±4 % RH | ||||
HIH6130-021-001 | Ja | Digital I2C, Adresse 0x27 | ±4 % RH | ||||
HIH6130-021-001S | Ja | Digital I2C, Adresse 0x27 | ±4 % RH | ||||
HIH6131-000-001 | Ja | SPI | ±4 % RH | ||||
HIH6131-000-001S | Ja | SPI | ±4 % RH |