Honeywell HumidIcon™ Digital Humidity/Temperature Sensors, HIH6000 Series, are digital output-type relative humidity (RH) and temperature sensors combined in the same package. Diese Sensoren liefern eine Genauigkeit von ±4,5 % RH und eine Temperaturgenauigkeit von ±0,5 °C.
Eigenschaften
Produkt | Kombinierter Feuchtigkeits- und Temperatursensor | Ausgabe | Genauigkeit (gerade Linie mit bester Passung, Best Fit Straight Line) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HIH6020-021-001 | Ja | Digital I2C | ±4,5 %RH | ||||
HIH6020-021-001S | Ja | Digital I2C | ±4,5 %RH | ||||
HIH6021-021-001 | Ja | Digital I2C | ±4,5 %RH | ||||
HIH6021-021-001S | Ja | Digital I2C | ±4,5 %RH | ||||
HIH6030-000-001 | Ja | Digital SPI | ±4,5 %RH | ||||
HIH6030-000-001S | Ja | Digital SPI | ±4,5 %RH | ||||
HIH6030-021-001 | Ja | Digital I2C | ±4,5 %RH | ||||
HIH6031-000-001 | Ja | Digital SPI | ±4,5 %RH | ||||
HIH6031-000-001S | Ja | Digital SPI | ±4,5 %RH | ||||
HIH6031-021-001 | Ja | Digital I2C | ±4,5 %RH |