Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die Niedrigspannungs-Feuchtesensoren der HIH-5030/5031-Serie können bereits bei 2,7 Vdc betrieben werden. Ideal für batteriebetriebene Systeme mit nominaler Versorgung von 3 Vdc. Der HIH 5030/5031 ergänzt unsere bestehende Linie 5 Vdc SMD-bestückbarer Feuchtesensoren. SMD-Gehäuse werden mit Gurtverpackung geliefert und eignen sich damit für die Massenfertigung mit automatischer Bestückung. Auf diese Weise werden Fehler bei der Drahtausrichtung für Bohrungen auf Leiterplatten verhindert. Die Feuchtesensoren der HIH-5030/5031-Serie sind speziell für den Einsatz bei der Massenfertigung ausgelegt. Direkteingabe am Controller oder anderen Geräten erfolgt durch die nahezu lineare Spannungsausgangsleistung des Sensors. Mit einem typischen Stromverbrauch von lediglich 200 A eignet sich die HIH-5030/5031-Serie ideal für viele batteriebetriebene Systeme mit einem geringen Stromverbrauch. Die nahtlose Sensor-Austauschbarkeit verringert oder vermeidet Kosten von Kalibrierungen durch den Originalhersteller. Die HIH-5030/5031-Serie liefert eine Messung der relativen Feuchte auf Instrumentenniveau zu wettbewerbsfähigen Preisen in einem lötbaren SMD. Der HIH-5030 ist ein eingekleideter Feuchtesensor mit integriertem Schaltkreis. Der HIH-5031 ist ein umhüllter, kondensatresistenter Feuchtesensor mit integriertem Schaltkreis, der werksseitig mit einem hydrophoben Filter ausgestattet wird, um diesen auch in vielen Anwendungen mit Kondensatbildung einsetzen zu können. Der Feuchtesensor setzt ein per Laser abgeglichenes, kapazitives Messelement aus Duroplast auf Polymerbasis mit integrierter On-Chip-Signalkonditionierung Der mehrschichtige Aufbau des Sensorelements bietet hervorragenden Schutz vor den meisten Anwendungsrisiken wie Kondensation, Staub, Schmutz, Ölen und häufigen Umgebungschemikalien. Beispielgehäuse verfügbar.
 Feuchtesensoren - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Niederspannung-Feuchtesensoren der HIH-5030/5031-Serie Datenblatt Englisch 168 KB
Feuchte-Sensoren der HIH-5030/5031-Serie Installationsanweisungen Englisch 209 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB
Feuchte-Sensoren Produktlinienübersicht Englisch 157 KB
Feuchte-Sensoren der HIH-Serie – Chemische Widerstandsfähigkeit Technische Informationen Englisch 127 KB
Feuchte-Sensor – Feuchte und Psychrometrie Technische Informationen Englisch 118 KB
Leistungsmerkmale des Feuchte-Sensors Technische Informationen Englisch 68 KB
Feuchte-Sensor – Theorie und Verhalten Technische Informationen Englisch 134 KB
Sensoren in Anästhesieanlagen Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Sensorverwendung bei Gebäudeenergieeinsparung Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Sensoren in Schlafapnoe-Anlagen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Trends bei Energie- und Umgebungsdesign Technische Informationen Englisch 812 KB
Kapazitive Sensoren aus Duroplast auf Polymerbasis Technische Informationen Englisch 82 KB
Solutions for Ventilators Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Elektronische Sensoren und MICRO SWITCH-Schalter in industriellen Luftkompressoren Anwendungshinweise Englisch 496 KB

Produkte der HIH-5030/5031-Serie durchsuchen

Produkt Kombinierter Feuchtigkeits- und Temperatursensor Ausgabe Genauigkeit (gerade Linie mit bester Passung, Best Fit Straight Line)
HIH-5030-001 Nein Analogspannung ±3,0 %RH
HIH-5030-001S Nein Analogspannung ±3,0 %RH
HIH-5031-001 Nein Analogspannung ±3,0 %RH
HIH-5031-001S Nein Analogspannung ±3,0 %RH