Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

HIH-4602-L Series Relative Humidity (RH) sensors are designed to deliver RH sensing in a rugged, low-cost slotted TO-5 can. Das per Laser abgeglichene, kapazitive Messelement aus Duroplast auf Polymerbasis verfügt über eine integrierte On-Chip-Signalkonditionierung, die zur Verringerung von Produktentwicklungszeiten beiträgt. Ein typischer Stromverbrauch von lediglich 200 µA ermöglicht die Nutzung in batteriebetriebenen Systemen. HIH-4602-L-CP sensors include a calibration and data printout to allow individually matched downstream electronics and ±3,5 %RH total accuracy.
 Feuchtesensoren - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Feuchte-Sensoren der HIH-4602-A/C-Serie Installationsanweisungen Englisch 160 KB
Feuchte-Sensoren der HIH-4602-L-Serie Datenblatt Englisch 115 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB
Feuchte-Sensoren Produktlinienübersicht Englisch 157 KB
Feuchte-Sensoren der HIH-Serie – Chemische Widerstandsfähigkeit Technische Informationen Englisch 127 KB
Feuchte-Sensor – Feuchte und Psychrometrie Technische Informationen Englisch 118 KB
Leistungsmerkmale des Feuchte-Sensors Technische Informationen Englisch 68 KB
Feuchte-Sensor – Theorie und Verhalten Technische Informationen Englisch 134 KB
Sensorverwendung bei Gebäudeenergieeinsparung Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Trends bei Energie- und Umgebungsdesign Technische Informationen Englisch 812 KB
Kapazitive Sensoren aus Duroplast auf Polymerbasis Technische Informationen Englisch 82 KB

Produkte der HIH-4602-L-Serie durchsuchen

Produkt Kombinierter Feuchtigkeits- und Temperatursensor Ausgabe Genauigkeit (gerade Linie mit bester Passung, Best Fit Straight Line)
HIH-4602-L Nein Analogspannung Nicht verfügbar
HIH-4602-L-CP Nein Analogspannung ±3,5 %RH