Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Relative Feuchtesensoren der HIH-4602-A/C-Serie kombinieren die Messung der relativen Luftfeuchte mit einer Temperaturmessung in einem TO-5-Gehäuse mit einem hydrophobisch gesinterten Filter aus Edelstahl. Das per Laser abgeglichene, kapazitive Messelement aus Duroplast auf Polymerbasis verfügt über eine integrierte On-Chip-Signalkonditionierung. Der Temperatursensor ist thermisch mit dem Feuchte-Sensor verbunden, wodurch der HIH-4602-A/C häufig ideal zum Messen des Taupunktes und anderer absoluter Feuchtebedingungen geeignet ist. Der HIH-4602-A enthält einen integrierten Thermistor, während der HIH-4602-C einen integrierten Präzisions-RTD-Sensor enthält. Die mit den bei jedem Sensor mitgelieferten Daten zur werkseitigen Kalibrierung ermöglichen eine angepasste, nachgeschaltete Elektronik und eine Gesamtgenauigkeit der relativen Luftfeuchte von ±3,5 %.
 Feuchtesensoren - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Feuchte-Sensoren der HIH-4602-A/C-Serie Datenblatt Englisch 223 KB
Feuchte-Sensoren der HIH-4602-A/C-Serie Installationsanweisungen Englisch 160 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB
Sensoren und Schalter für mögliche medizinische Anwendungen Anwendungshinweise Englisch 374 KB
Feuchte-Sensoren Produktlinienübersicht Englisch 157 KB
Feuchte-Sensoren der HIH-Serie – Chemische Widerstandsfähigkeit Technische Informationen Englisch 127 KB
Feuchte-Sensor – Feuchte und Psychrometrie Technische Informationen Englisch 118 KB
Leistungsmerkmale des Feuchte-Sensors Technische Informationen Englisch 68 KB
Feuchte-Sensor – Theorie und Verhalten Technische Informationen Englisch 134 KB
Sensorverwendung bei Gebäudeenergieeinsparung Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Trends bei Energie- und Umgebungsdesign Technische Informationen Englisch 812 KB
Kapazitive Sensoren aus Duroplast auf Polymerbasis Technische Informationen Englisch 82 KB

Produkte der HIH-4602-A/C-Serie durchsuchen

Produkt Kombinierter Feuchtigkeits- und Temperatursensor Ausgabe Genauigkeit (gerade Linie mit bester Passung, Best Fit Straight Line)
HIH-4602-A Ja Analogspannung für Feuchtigkeit, Widerstand für Temperatur ±3,5 % RH
HIH-4602-C Ja Analogspannung für Feuchtigkeit, Widerstand für Temperatur ±3,5 % RH

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink