Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die Feuchte-Sensoren der HIH-40104020/4021-Serie wurden insbesondere für Benutzer großer Stückzahlen von Originalhersteller-Baugruppen entwickelt. Direkteingabe am Controller oder anderen Geräten erfolgt durch die nahezu lineare Spannungsausgangsleistung des Sensors. Mit einem typischen Stromverbrauch von lediglich 200 µA eignet sich die HIH-4010/4020/4021-Serie häufig ideal für batteriebetriebene Systeme mit einem geringen Stromverbrauch. Die nahtlose Sensor-Austauschbarkeit verringert oder vermeidet Kosten von Kalibrierungen durch den Originalhersteller. Es sind auch individuelle Sensorkalibrierungsdaten verfügbar. The HIH-4010/4020/4021 Series delivers instrumentation quality RH (Relative Humidity) sensing performance in a competitively priced, solderable SIP (Single In-line Package). Der HIH-4010 ist ein nicht umhüllter, integrierter Feuchte-Sensor, der HIH-4020 ist ein umhüllter, integrierter Feuchte-Sensor und der HIH-4021 ist ein umhüllter, kondensatresistenter Feuchte-Sensor mit integriertem Schaltkreis. Alle drei Modelle sind in zwei verschiedenen Anschlussdrahtabständen erhältlich. Der Feuchte-Sensor ist ein per Laser abgeglichenes, kapazitives Messelement aus Duroplast auf Polymerbasis mit integrierter On-Chip-Signalkonditionierung. Der mehrschichtige Aufbau des Messelements bietet einen Schutz vor den meisten Anwendungsrisiken wie Kondensation, Staub, Schmutz, Ölen und häufigen Umgebungschemikalien. Beide Produkte sind in zwei verschiedenen Anschlussdrahtabständen sowie mit oder ohne Kalibrierungs- und Datenausdrucken erhältlich.
 Feuchtesensoren - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Feuchte-Sensoren der HIH-4010/20/21-Serie Datenblatt Englisch 418 KB
Feuchte-Sensoren der HIH-4010/20/21-Serie Installationsanweisungen Englisch 221 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB
Sensoren in Anästhesieanlagen Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Sensoren in Schlafapnoe-Anlagen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Solutions for Ventilators Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Feuchte-Sensoren Produktlinienübersicht Englisch 157 KB
Feuchte-Sensoren der HIH-Serie – Chemische Widerstandsfähigkeit Technische Informationen Englisch 127 KB
Feuchte-Sensor – Feuchte und Psychrometrie Technische Informationen Englisch 118 KB
Leistungsmerkmale des Feuchte-Sensors Technische Informationen Englisch 68 KB
Feuchte-Sensor – Theorie und Verhalten Technische Informationen Englisch 134 KB
Sensorverwendung bei Gebäudeenergieeinsparung Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Trends bei Energie- und Umgebungsdesign Technische Informationen Englisch 812 KB
Kapazitive Sensoren aus Duroplast auf Polymerbasis Technische Informationen Englisch 82 KB

Produkte der HIH-4010/4020/4021-Serie durchsuchen

Produkt Kombinierter Feuchtigkeits- und Temperatursensor Ausgabe Genauigkeit (gerade Linie mit bester Passung, Best Fit Straight Line)
HIH-4010-001 Nein Analogspannung Nicht verfügbar
HIH-4010-002 Nein Analogspannung Nicht verfügbar
HIH-4010-003 Nein Analogspannung ±3,5 %RH
HIH-4010-004 Nein Analogspannung ±3,5 %RH
HIH-4020-001 Nein Analogspannung Nicht verfügbar
HIH-4020-002 Nein Analogspannung Nicht verfügbar
HIH-4020-003 Nein Analogspannung ±3,5 %RH
HIH-4020-004 Nein Analogspannung ±3,5 %RH
HIH-4021-001 Nein Analogspannung Nicht verfügbar
HIH-4021-002 Nein Analogspannung Nicht verfügbar