Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die Feuchte-Sensoren der HIH-4000-Serie wurden insbesondere für Benutzer großer Stückzahlen von Originalhersteller-Baugruppen entwickelt. Direkteingabe am Controller oder anderen Geräten erfolgt durch die nahezu lineare Spannungsausgangsleistung des Sensors. Mit einem typischen Stromverbrauch von lediglich 200 µA eignet sich die HIH-4000-Serie häufig ideal für batteriebetriebene Systeme mit einem geringen Stromverbrauch. Die nahtlose Sensor-Austauschbarkeit verringert oder vermeidet Kosten von Kalibrierungen durch den Originalhersteller. Es sind auch individuelle Sensorkalibrierungsdaten verfügbar. Die HIH-4000-Serie liefert eine Messung der relativen Feuchte auf Instrumentenniveau zu wettbewerbsfähigen Preisen in einem lötbaren SIP (einzelnes Inline-Gehäuse). Erhältlich in zwei Ausführungen für Anschlussdrahtabstände, bietet der Feuchte-Sensor ein per Laser abgeglichenes, kapazitives Messelement aus Duroplast auf Polymerbasis mit integrierter On-Chip-Signalkonditionierung. Der mehrschichtige Aufbau des Messelements bietet einen Schutz vor den meisten Anwendungsrisiken wie Kondensation, Staub, Schmutz, Ölen und häufigen Umgebungschemikalien.
Feuchte-Sensoren der -Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Feuchte-Sensoren der HIH-4000-Serie Datenblatt Englisch 173 KB
Feuchte-Sensoren der HIH-4000-Serie Installationsanweisungen Englisch 123 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB
Sensoren in Anästhesieanlagen Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Sensoren in Schlafapnoe-Anlagen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Solutions for Ventilators Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Elektronische Sensoren und MICRO SWITCH-Schalter in industriellen Luftkompressoren Anwendungshinweise Englisch 496 KB
Feuchte-Sensoren Produktlinienübersicht Englisch 157 KB
Feuchte-Sensoren der HIH-Serie – Chemische Widerstandsfähigkeit Technische Informationen Englisch 127 KB
Feuchte-Sensor – Feuchte und Psychrometrie Technische Informationen Englisch 118 KB
Leistungsmerkmale des Feuchte-Sensors Technische Informationen Englisch 68 KB
Feuchte-Sensor – Theorie und Verhalten Technische Informationen Englisch 134 KB
Sensorverwendung bei Gebäudeenergieeinsparung Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Trends bei Energie- und Umgebungsdesign Technische Informationen Englisch 812 KB
Kapazitive Sensoren aus Duroplast auf Polymerbasis Technische Informationen Englisch 82 KB

Produkte der HIH-4000-Serie durchsuchen

Produkt Kombinierter Feuchtigkeits- und Temperatursensor Ausgabe Genauigkeit (gerade Linie mit bester Passung, Best Fit Straight Line)
HIH-4000-001 Nein Analogspannung Nicht verfügbar
HIH-4000-002 Nein Analogspannung Nicht verfügbar
HIH-4000-003 Nein Analogspannung ±3,5 %RH
HIH-4000-004 Nein Analogspannung ±3,5 %RH