Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die 3MS1 QPL-Serie beinhaltet einen einpoligen Einschalter, der über einen Schnappschalter mit Bimetall-Platte betätigt wird. Er entspricht MIL-PRF-24236, Typ 1, Klasse 4 und ist für militärische Anwendungen QPL-zugelassen. Das lasergeschweißte Gehäuse bildet ein hermetisch abgedichtetes Stahlgehäuse mit Glas-Metall-Dichtung an der Durchkontaktierung. Temperaturkalibrationen sind werkseitig voreingestellt, und jede Einheit wird thermisch und mechanisch geprüft. Kann bei einem Temperaturanstieg entweder geöffnet oder geschlossen werden. Erhältliche Halterwinkel und Anschlusskonfigurationen entsprechen dem militärischen Pflichtenheft M-24236/1.
 QPL-Thermostate mit hoher Zuverlässigkeit - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Zuverlässige Präzisionsthermostate Datenblatt -- 4 MB
Produktleitfaden Thermostate Produktlinienübersicht Englisch 444 KB
Lötverbindungen von Kabelverbindungen an hermetischen Präzisionsthermostaten Installationsanweisungen Englisch 57 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB
Handbuch Produktbereich Luftfahrt- und Militärtechnik Produktleitfaden Englisch 18 MB

Produkte der 3MS1 QPL-Serie durchsuchen

Produkt Funktionale Eigenschaften Betriebstemperatur Öffnungstemperatur Schließtemperatur
3MS1 00100130 Öffnet bei Anstieg -46 °C bis 191 °C [-50 °F bis 375 °F] 46,1 °C [115 °F] 26,7 °C [80 °F]
3MS1 00113221 Schließt bei Anstieg -46 °C bis 191 °C [-50 °F bis 375 °F] 54,4 °C [130 °F] 71,1 °C [160 °F]
3MS1 00123146 Öffnet bei Anstieg -46 °C bis 191 °C [-50 °F bis 375 °F] 1,7 °C [35 °F] -9,4 °C [15 °F]
3MS1 00140883 Schließt bei Anstieg -46 °C bis 191 °C [-50 °F bis 375 °F] 73,9 °C [165 °F] 90,6 °C [195 °F]
3MS1 00143157 Schließt bei Anstieg -46 °C bis 191 °C [-50 °F bis 375 °F] 46,1 °C [115 °F] -40,0 °C [-40 °F]
3MS1 00200935 Öffnet bei Anstieg -46 °C bis 191 °C [-50 °F bis 375 °F] 100,0 °C [212 °F] 90,0 °C [194 °F]
3MS1 00213045 Öffnet bei Anstieg -46 °C bis 191 °C [-50 °F bis 375 °F] 37,8 °C [100 °F] 26,7 °C [80 °F]
3MS1 00213241 Schließt bei Anstieg -46 °C bis 191 °C [-50 °F bis 375 °F] 4,4 °C [8 °F] max. diff. 73,9 °C [165 °F]
3MS1 00223052 Öffnet bei Anstieg -46 °C bis 191 °C [-50 °F bis 375 °F] 32,2 °C [90 °F] 21,1 °C [70 °F]
3MS1 00243037 Öffnet bei Anstieg -46 °C bis 191 °C [-50 °F bis 375 °F] 71,1 °C [160 °F] 62,8 °C [145 °F]