Wenn Zuverlässigkeit wesentlich ist, ist Honeywell der richtige Partner. Schwerlast-Druckmessumformer finden sich in Anwendungen, in denen ein Austausch des Produktes erschwert und überragende Haltbarkeit somit eine oberste Priorität ist. Aus diesem Grund arbeiten die Honeywell Schwerlast-Produkte optimal in vielen potenziellen Anwendungen, wie Kompressoren und Hydrauliksteuerungen sowie in Branchen wie der Luft- und Raumfahrt, Medizin, Transport, Landwirtschaft, Kühlung und Industrie. Unsere vollständige Produktreihe bietet verbesserte Leistung und Zuverlässigkeit sowie zusätzlich: Absolute, relative und relative (abgedichtete) Messungen; eine Vielzahl an Druckbereichen, Steckertypen, Anschlussarten und Ausgängen; Gehäusetypen von Miniatur-Sensoren zur Aufputzinstallation bis zu hochwertigen Edelstahl-isolierten Sensoren (für strengste Prozesskontrolle); Druckbereiche von 3 psi bis 8.000 psi und Korrosionsbeständigkeit.
Treffen Sie eine Auswahl, um das richtige Produkt für Sie einzugrenzen.
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Produktleitfaden Luftmengenmesser, Kraft- und Drucksensoren | Produktleitfaden | Englisch | 2 MB |
---|---|---|---|
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications | Broschüre | Englisch | 3 MB |
Sicherheits- und Produktivitätslösungen für Krankenhausanwendungen | Broschüre | Englisch | 13 MB |
Sensoren und Schalter für den Einsatz auf Bohrinseln | Anwendungshinweise | Englisch | 7 MB |
Sensoren und Schalter für Chemie- und Immunoassay-Analysegeräte | Anwendungshinweise | Englisch | 1 MB |
Broschüre Öl und Gas | Broschüre | Englisch | 4 MB |
Sensoren und Schalter in Ventilen und Durchflussmessgeräten | Anwendungshinweise | Englisch | 2 MB |
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten | Produktleitfaden | Englisch | 11 MB |
Trends bei Energie- und Umgebungsdesign | Technische Informationen | Englisch | 812 KB |