Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die Edelstahl-Drucksensoren der SPT-Serie von Honeywell wurden für den möglichen Einsatz in Druckanwendungen zur Messung aggressiver Medien in rauer Umgebung entwickelt und eignen sich für alle Medien, die nicht die Medium berührenden Teile aus Edelstahl 304 oder 316 nachhaltig angreifen.

Die SPT-Serie ist für drei Ausgangsstile kalibriert und kompensiert: 4,0 mA bis 20,0 mA (mA-Ausführung); 1,0 Vdc bis 5,0 Vdc (4 V-Ausführung); und 0 mV bis 100 mV (mV-Ausführung).

Alle Ausführungen verfügen über verschiedene Druckanschlüsse, um eine Anwendung für viele Originalteile-Hersteller zu ermöglichen.

Die Edelstahlgeräte der SPT-Serie sind robuste und zuverlässige Messumformer für die Verwendung bei einer Vielzahl an Druckmessanwendungen, bei denen ätzende Flüssigkeiten oder Gase überwacht werden müssen.

Schwerlast-Druckmessumformer der -Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Isolierte, kostengünstige Medien-Drucksensoren aus rostfreiem Stahl der SPT-Serie Datenblatt Englisch 696 KB
In Krankenhausanwendungen eingebettete Produkte Broschüre Englisch 5 MB
Produktleitfaden Luftmengenmesser, Kraft- und Drucksensoren Produktleitfaden Englisch 2 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Sensoren und Schalter für den Einsatz auf Bohrinseln Anwendungshinweise Englisch 7 MB
Sensoren und Schalter in Radladern Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
Sensoren in Anästhesieanlagen Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Solutions for Ventilators Anwendungshinweise Englisch 3 MB

Produkte der SPT-Serie durchsuchen

Produkt Druckbereich Messtyp Anschlussart Elektrischer Anschluss
SPT4V0005PG5W02 0 psi bis 5 psi Pigtail-Kabel; 61 cm [2 ft]
SPT4V0005PG6W02 0 psi bis 5 psi Pigtail-Kabel; 61 cm [2 ft]
SPT4V0010PG5W01 0 psi bis 10 psi Pigtail-Kabel; 30,1 cm [1 ft]
SPT4V0015PA4W02 0 psi bis 15 psi Pigtail-Kabel; 61 cm [2 ft]
SPT4V0015PA4W12 0 psi bis 15 psi Pigtail-Kabel; 3,6 m [12 Fuß]
SPT4V0015PA5W02 0 psi bis 15 psi Pigtail-Kabel; 61 cm [2 ft]
SPT4V0015PA5W06 0 psi bis 15 psi Pigtail-Kabel; 1,8 m [6 Fuß]
SPT4V0015PA6W02 0 psi bis 15 psi Pigtail-Kabel; 61 cm [2 ft]
SPT4V0015PG4W02 0 psi bis 15 psi Pigtail-Kabel; 61 cm [2 ft]
SPT4V0015PG4W06 0 psi bis 15 psi Pigtail-Kabel; 1,8 m [6 Fuß]