Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Schwerlast-Druckmessumformer der MLH-Serie kombinieren ASIC-Technologie (Application Specific Integrated Circuit) mit einer medienisolierten Metallmembran-Konstruktion. Dieser digital kompensierte Messumformer bietet ein Preis-/Leistungsverhältnis, das ihn zur optimalen Druckmessungslösung für anspruchsvolle Anwendungen macht. Anschlüsse gemäß elektrischem Branchenstandard und Druckanschlüsse werden für erhöhte Zuverlässigkeit und Flexibilität für den Anwender bereitgestellt.

Die MLH-Serie hat sechs standardmäßige Ausgabe-Optionen:

  • Ratiometrisch: 0,5 Vdc bis 4,5 Vdc von 5 Vdc Erregung
  • Strom: 4 mA bis 20 mA
  • Reguliert: 1 Vdc bis 6 Vdc
  • Reguliert: 0,25 Vdc bis 10,25 Vdc
  • Reguliert: 0,5 Vdc bis 4,5 Vdc
  • Reguliert: 1 Vdc bis 5 Vdc

Mehrwert für die Kunden

  • Gesamtzufallsstreubereich (Total Error Band, TEB) bis zu ±2 % FSS von -40 °C bis 125 °C: Gibt die tatsächliche Messleistung des Messumformers über den angegebenen Temperaturbereich an; der geringe Fehler fördert die Nutzungsdauer und Leistungsfähigkeit des Systems.
  • Alle das Medium berührenden befeuchteten Teile aus Metall können in einer großen Vielzahl von Flüssigkeitsanwendungen verwendet werden.
  • Keine O-Ring-Kompatibilitätsprobleme, da ohne innere Elastomerdichtungen.
  • Verstärkte Ausgänge reduzieren die Notwendigkeit zum Kauf externer Verstärker.
  • Schutz vor falscher Verkabelung durch Schutzvorrichtungen gegen Verpolung des Eingangs.
  • Weniger als 2 ms Ansprechzeit für genauere Hochgeschwindigkeitsmessungen.
Drucksensoren der -Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Schwerlast-Druckmessumformer der MLH-Serie Datenblatt Englisch 2 MB
Schwerlast-Druckmessumformer der MLH-Serie Installationsanweisungen Englisch 1 MB
Die Wirtschaftlichkeit einer hohen Genauigkeit in kostengünstigen medizinischen Anwendungen mit hohem Volumen Whitepaper Englisch 3 MB
Produktleitfaden Luftmengenmesser, Kraft- und Drucksensoren Produktleitfaden Englisch 2 MB
Medienisolierte Druckmessumformer der MLH-Serie in Öl- und Gas-Hebesystemen Anwendungshinweise Englisch 187 KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Kammerdrucküberwachung in Autoklaven/Sterilisatoren Anwendungshinweise Englisch 203 KB
Durchflussregulierung für flüssige Düngemittel/Insektizide Anwendungshinweise Englisch 79 KB
Manuelle Drucküberwachung für verdichtetes Erdgas Anwendungshinweise Englisch 70 KB
Industrielle Kältemittelsystemdrücke Anwendungshinweise Englisch 103 KB
Überwachung von Ein- und Auslassdruck eines Kältekompressors Anwendungshinweise Englisch 471 KB
Überwachung von Öl- und Hydraulikdruck bei Schwerlast-Ausrüstung Anwendungshinweise Englisch 348 KB
Überwachung des Druckabfalls bei Luftkompressorfiltern Anwendungshinweise Englisch 200 KB
Druck des pneumatischen Bremssystems für Zugüberwachungsrekorder Anwendungshinweise Englisch 72 KB
Tankdrucküberwachung für Brandbekämpfungsschulungssimulator Anwendungshinweise Englisch 81 KB
Sensoren in Anästhesieanlagen Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Solutions for Oxygen Concentrators Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Sensoren und Schalter für den Einsatz auf Bohrinseln Anwendungshinweise Englisch 7 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB
Solutions for Ventilators Anwendungshinweise Englisch 3 MB
In Krankenhausanwendungen eingebettete Produkte Broschüre Englisch 5 MB
Sensoren und Schalter in Radladern Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Sensoren und Schalter für Chemie- und Immunoassay-Analysegeräte Anwendungshinweise Englisch 1 MB
Sensoren und Schalter in Ventilen und Durchflussmessgeräten Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB

Produkte der MLH-Serie durchsuchen

Produkt Druckbereich Messtyp Anschlussart Elektrischer Anschluss
MLH004BGB01B 0 bar bis 4 bar Entlüftet (relativ) 1/4-18 NPT Metri-Pack 150
MLH006BGB01B 0 bar bis 6 bar Entlüftet (relativ) 1/4-18 NPT Metri-Pack 150
MLH010BGB01B 0 bar bis 10 bar Entlüftet (relativ) 1/4-18 NPT Metri-Pack 150
MLH010BGB06A 0 bar bis 10 bar Entlüftet (relativ) 1/8-27 NPT Metri-Pack 150
MLH010BGB06E 0 bar bis 10 bar Entlüftet (relativ) 1/8-27 NPT Metri-Pack 150
MLH010BGB09A 0 bar bis 10 bar Entlüftet (relativ) 7/16-20 UNF-Buchse mit 1/4 Schrader Metri-Pack 150
MLH010BSB01B 0 bar bis 10 bar Relativ (abgedichtet) 1/4-18 NPT Metri-Pack 150
MLH010BSG01B 0 bar bis 10 bar Relativ (abgedichtet) 1/4-18 NPT DIN 43650-C, 8 mm Stecker
MLH010BSL06B 0 bar bis 10 bar Relativ (abgedichtet) 1/8-27 NPT Kabelstrang, 1 m [3,3 Fuß]
MLH016BGB01B 0 bar bis 16 bar Entlüftet (relativ) 1/4-18 NPT Metri-Pack 150