Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die Honeywell 13 mm Serie der Edelstahl-Drucksensoren wurde für den möglichen Einsatz in Druckanwendungen zur Messung aggressiver Medien in rauer Umgebung entwickelt. Diese Serie verwendet den erprobten Halbleiter-Sensorchip mit Piezowiderstand in einem ölisolierten Gehäuse mit oder ohne integrierter Keramik zur Temperaturkompensation und Kalibrierung. Dieses Design ist erwiesenermaßen höchst zuverlässig, stabil und genau.

Diese Sensoren verfügen über eine Schweißringmanschette und einen speziellen Stützring für viele Lebenszyklen, da sie für eine weitere Gehäuseintegration in Anwendungen mit Originalteilen entwickelt worden sind.

13 mm Serie Druckmessumformer - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
13-mm-Serie Datenblatt Englisch 855 KB
Produktleitfaden Luftmengenmesser, Kraft- und Drucksensoren Produktleitfaden Englisch 2 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB
Solutions for Hemodialysis Machines Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
Sensoren und Schalter in Radladern Anwendungshinweise Englisch 3 MB

Produkte der 13 mm Serie durchsuchen

Produkt Druckbereich Messtyp Anschlussart Elektrischer Anschluss
13C0500PA1K 0 psi bis 500 psi
13C0500PA4K 0 psi bis 500 psi
13C0500PA4L 0 psi bis 500 psi
13C0500PA6K 0 psi bis 500 psi
13C0500PS1K 0 psi bis 500 psi
13C0500PS1L 0 psi bis 500 psi
13C0500PS5L 0 psi bis 500 psi
13C1000PA1K 0 psi bis 1000 psi
13C1000PA1L 0 psi bis 1000 psi
13C1000PA4K 0 psi bis 1000 psi